Pied à coulisse à montre, becs ext carbure (Numéros de référence)

Pied à coulisse à montre, becs ext carbure
- Glissement optimal et protection contre les chocs
- Fond jaune facilitant la lecture

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
505-734
505-736
505-737
505-744
505-747
505-750
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Additional Spec Durée de vie de la pile Locking Screw Graduation
(inch)
Erreur Max Adm J MPE
(inch)
Erreur Max Adm S MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Lecture
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Erreur Max Adm S MPE
(mm)
Protection Mass
(g)
Molette de guidage

351.00 €

1 5 jours -0,02 mm, 2 mm/rev-----0,02 2 /rev±0,03±0,05-175-

351.00 €

1 60 jours OD Carbide Jaw--0,0010,1/rev±0,001±0,0020-6----175Oui

484.00 €

1 5 jours ---0,0010,2/rev±0,002±0,00250-12---IP67185Oui

354.00 €

1 60 jours ---0,0010,2/rev±0,001±0,0020-6----175Oui

627.00 €

1 5 jours -0,001 inch, 0,1 inch / revOui0,0010,1/rev±0,002±0,00250-12----370Oui

627.00 €

1 60 jours ID/OD Carbide Jaw--0,0010,2/rev±0,002±0,00250-8----370Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Étriers spéciaux Special Caliper Shape Autre Display Method Cadran
Jauge profondeur plate

Assistance technique