Micromètre pour mesure de sertissages (Numéros de référence)

Micromètre pour mesure de sertissages
Mesure de la hauteur des contacts à sertir.avec système à cliquet pour une force constante.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

112-401

Référence pièce
112-401
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

301.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Poids(g) 165
Digimatic/Mécanique Mécanique Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±3 Force Mesure 3-8 N Broche De Mesure Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm (342-271-30, 112-401)sans blocage de la brocheØ6,35 mm, Avance de la broche 10 mm (342-451-20)
Capacité(mm) 0-25 Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm Alimentation 1 pile SR-44

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre pour mesure de sertissages, le numéro d'article est le suivant: 112-401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 112-401.

Assistance technique