profondeur micrométrique (Numéros de référence)

profondeur micrométrique
Micromètre de profondeur mécanique. Embase 63 mm en acier. Surface de mesure en carbure, rectifiée, finement rodée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
128-101
128-102
128-105
128-106
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Embase L X L
(inch)
Embase L X L
(mm)
Planéité De L'Embase
(µm)
Planéité De La Tige
(µm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige
(µm)
Capacité
(inch)

174.00 €

1 5 jours 200-63,5 x 161,30,3-0,01Métrique5-

216.00 €

1 5 jours 250-101,6 x 1620,3-0,01Métrique5-

174.00 €

1 5 jours 2002,5 x 0,63---0,001-Inch-0 - 1

216.00 €

1 5 jours 2504 x 0,63---0,001-Inch-0 - 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Embase En acier traité
Digimatic/Mécanique Mécanique Surface De Mesure En carbure, rectifiée, finement rodée Force Mesure 5-10 N
Capacité De La Vis Micrométrique(mm) 25 Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique