Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
129-109 |
129-110 |
129-111 |
129-112 |
129-113 |
129-114 |
129-115 |
129-116 |
129-126 |
129-127 |
129-128 |
129-129 |
129-130 |
129-131 |
129-132 |
129-149 |
129-150 |
129-152 |
129-153 |
129-154 |
129-155 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Planéité De L'Embase (µm) | Planéité De La Tige (µm) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Nombre De Tiges | Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige (µm) | Capacité (inch) | Remarques | Graduation | Précision Avec Les Tiges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.00 € | 1 | 5 jours | 260 | 1,3 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 2 | 5 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±3 µm | |||
215.00 € | 1 | 5 jours | 280 | 1,3 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 3 | 6 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±3 µm | |||
267.00 € | 1 | 60 jours | 310 | 1,3 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 4 | 6 | - | Pour bombe aérosol | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 13 mm | ±4 µm | |||
369.00 € | 1 | 5 jours | 370 | 1,3 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 6 | 7 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm | |||
237.00 € | 1 | 5 jours | 310 | 2 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 2 | 5 | - | Pour boîtes d'aluminium | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 13 mm | ±3 µm | |||
252.00 € | 1 | 5 jours | 330 | 2 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 3 | 6 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±3 µm | |||
293.00 € | 1 | 5 jours | 355 | 2 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 4 | 6 | - | Pour boîtes de conserve | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 13 mm | ±4 µm | |||
382.00 € | 1 | 5 jours | 410 | 2 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 6 | 7 | - | Pour canettes | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 13 mm | ±4 µm | |||
215.00 € | 1 | 5 jours | 280 | - | - | 0,001 | - | Inch | 3 | - | 0 - 3 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
267.00 € | 1 | 5 jours | 310 | - | - | 0,001 | - | Inch | 4 | - | 0 - 4 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
369.00 € | 1 | 5 jours | 370 | - | - | 0,001 | - | Inch | 6 | - | 0 - 6 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
237.00 € | 1 | 60 jours | 310 | - | - | 0,001 | - | Inch | 2 | - | 0 - 2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
252.00 € | 1 | 5 jours | 330 | - | - | 0,001 | - | Inch | 3 | - | 0 - 3 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
293.00 € | 1 | 60 jours | 355 | - | - | 0,001 | - | Inch | 4 | - | 0 - 4 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
382.00 € | 1 | 5 jours | 410 | - | - | 0,001 | - | Inch | 6 | - | 0 - 6 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
557.00 € | 1 | 5 jours | 600 | - | - | 0,001 | - | Inch | 12 | - | 0 - 12 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
584.00 € | 1 | 5 jours | 640 | - | - | 0,001 | - | Inch | 12 | - | 0 - 12 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±4 µm (0-150 mm) ±6 µm (0-300 mm) | |||
557.00 € | 1 | 5 jours | 600 | 1,3 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 12 | 10 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±6 µm | |||
584.00 € | 1 | 60 jours | 640 | 2 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 12 | 10 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±6 µm | |||
195.00 € | 1 | 5 jours | 240 | 1,3 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 1 | 5 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±3 µm | |||
170.00 € | 1 | 5 jours | 290 | 2 | 0,3 | - | 0,01 | Métrique | 1 | 5 | - | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | ±3 µm |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Embase | En acier traité |
---|---|---|---|---|---|
Digimatic/Mécanique | Mécanique | Surface De Mesure | En carbure, rectifiée, finement rodée | Force Mesure | 5-10 N |
Capacité De La Vis Micrométrique(mm) | 25 | Précision (Excluant L'Erreur De Comptage)(µm) | ±3 |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Planéité De L'Embase(µm)
Planéité De La Tige(µm)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Nombre De Tiges
Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige(µm)
Capacité(inch)
Remarques
Graduation
Précision Avec Les Tiges
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles