Calibre à mâchoires réglables, Inch (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
201-151
201-152
201-153
201-154
201-155
201-156
201-157
201-158
201-159
201-160
201-161
201-162
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Précision (Excluant L'Erreur De Comptage)
(µm)
Nombre De Tiges Parallélisme Entre L'Embase Et La Tige Capacité
(inch)

507.00 €

1 60 jours 680±3 (0-25 mm)1210 µm0 - 1

527.00 €

1 60 jours 730±3 (0-25 mm)15 µm1 - 2

545.00 €

1 60 jours 780±3 (0-25 mm)15 µm2 - 3

556.00 €

1 60 jours 870±3 (0-25 mm)25 µm3 - 4

583.00 €

1 60 jours 950±3 (0-25 mm)36 µm4 - 5

615.00 €

1 60 jours 1000±3 (0-25 mm)12(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)5 - 6

644.00 €

1 60 jours 1100±3 (0-25 mm)6(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)6 - 7

674.00 €

1 60 jours 1200±3 (0-25 mm)4(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)7 - 8

702.00 €

1 60 jours 1340±3 (0-25 mm)4(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)8 - 9

733.00 €

1 60 jours 1540--5 µm9 - 10

761.00 €

1 60 jours 1750±3 (0-25 mm)2(4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)10 - 11

790.00 €

1 60 jours 2050±3 (0-25 mm)36 µm11 - 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Display Method Analogique Touche Mobile(mm) 2
Digimatic/Mécanique Mécanique Planéité(µm) 1 Unité De Mesure Inch
Force Mesure 15 N ±3 Parallélisme(inch) 0,0002 Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm
Avance De La Broche(mm) 0,5, avec blocage de la broche

Assistance technique