Tête de mesure pour Borematic (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04AZA719
04AZA720
04AZA721
04AZA722
04AZA728
04AZA729
04AZA730
04AZA731
04AZA737
04AZA738
04AZA739
04AZA740
04AZA750
04AZA751
04AZA752
04AZA753
04AZA754
04AZA755
04AZA756
04AZA757
04AZA783
04AZB136
04AZB137
04AZB138
04AZB139
04AZB140
04AZB141
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité De Mesure Méthode De Mesure Comprend Les Réf. Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Avec Bagues De Réglage

299.00 €

1 5 jours Métrique---12-16--

299.00 €

1 5 jours Métrique---16-20--

299.00 €

1 5 jours Inch/Métrique--0,5 - 0,65-Rallonge 150 mmø5" (177-299) ø7" (177-303)

299.00 €

1 5 jours Inch/Métrique-468-161 / 468-162 / 468-1630,65 - 0,8--ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)

324.00 €

1 5 jours Métrique-468-261 / 468-262 / 468-263-20-25-ø0,35" (177-179) ø0,425" (177-283)

324.00 €

1 5 jours Métrique-468-270 / 468-271-25-30-ø2,5" (177-315)

426.32 €

1 60 jours Inch/Métrique-468-164 / 468-165 / 468-1660,8 - 1--ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286)

324.00 €

1 5 jours Inch/Métrique--1 - 1,2---

350.00 €

1 5 jours Métrique---30-40--

350.00 €

1 5 jours Métrique---40-50--

350.00 €

1 5 jours Inch/Métrique--1,2 - 1,6---

350.00 €

1 5 jours Inch/Métrique--1,6 - 2---

400.00 €

1 5 jours Métrique3 touches--50-63--

415.00 €

1 5 jours Métrique3 touches--62-75--

426.00 €

1 5 jours Métrique3 touches468-264 / 468-265 / 468-266-75-88-ø0,65" (177-182) ø0,8" (177-287)

464.00 €

1 60 jours Métrique3 touches--87-100--

400.00 €

1 5 jours Inch/Métrique--2 - 2,5---

415.00 €

1 5 jours Inch/Métrique--2,5 - 3---

560.53 €

1 60 jours Inch/Métrique--3 - 3,5---

610.53 €

1 60 jours Inch/Métrique--3,5 - 4---

632.00 €

1 5 jours ---1,2 - 1,6---

335.00 €

1 60 jours Métrique---6-8Rallonge 150 mmø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)

335.00 €

1 60 jours Métrique---8-10Rallonge 100 mmø0,35" (177-179) ø0,425" (177-283)

335.00 €

1 5 jours Métrique---10-12--

335.00 €

1 60 jours Inch/Métrique--0,275 - 0,35---

335.00 €

1 60 jours Inch/Métrique3 touches-0,35 - 0,425---

335.00 €

1 5 jours Inch/Métrique3 touches468-170 / 468-1710,425 - 0,5--ø62 mm (177-314)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre

Assistance technique