Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
293-676-20 |
293-677-20 |
293-678-20 |
293-679-20 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Comprend Les Réf. | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Remarques | Avec Bagues De Réglage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587.00 € | 1 | 5 jours | 275 | ±0,0001 | - | 0,00008 | 0 - 1,2 | Rallonge 150 mm | ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290) | |||
889.47 € | 1 | 5 jours | 355 | ±0,0001 | - | 0,00008 | 1 - 2,2 | Rallonge 150 mm | ø0,65" (177-182) | |||
953.95 € | 1 | 5 jours | 525 | ±0,00015 | 468-167 / 468-168 / 468-169 | 0,00004 | 2 - 3,2 | - | ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290) | |||
988.16 € | 1 | 60 jours | 625 | ±0,00015 | 468-172 / 468-173 | 0,00012 | 3 - 4,2 | - | ø87 mm (177-318) |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Changement Zero / Abs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Sortie De Données | Oui | Résolution(inch) | 0,00005 | Résolution(mm) | 0,001 |
Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 10 mm | Planéité(inch) | 0,000012 |
Maintien Des Données | Oui | Unité De Mesure | Inch/Métrique | Force Mesure | 5-12 N |
Broche De Mesure | Ø6,35 mm, non rotatif, 1 tour de tambour = 10 mm | Alimentation | 1 pile SR-44 | Durée De Vie La Pile | Environ 5 ans |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Comprend Les Réf.
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Remarques
Avec Bagues De Réglage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles