Micromètre Digimatic QuickMike (Numéros de référence)

Micromètre Digimatic QuickMike
Type Quickmike.
Mesure de petits engrenages, feutrine, caoutchouc, carbone, tissu, film plastique, etc.
Avance de 10 mm par tour.
Broche non rotative

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
369-411-20
369-412-20
369-421-20
369-422-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Planéité
(µm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Force Mesure Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation Parallélisme
(μm)
Durée De Vie La Pile

1,018.00 €

1 5 jours 360-1Métrique±4-3-8 N--0-30-4Environ 5 ans

1,109.00 €

1 60 jours 490-1Métrique±4-3-8 N--25-55-4Environ 5 ans

1,339.47 €

1 60 jours 3600,00005-Inch/Métrique-±0,0002-0,00021 - 1,2---Environ 5 an

1,459.21 €

1 60 jours 4850,00005-Inch/Métrique-±0,0002-0,00021 - 2,2-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm-Environ 5 ans

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 10 mm
Maintien Des Données Oui Module Mesurable(mm) 0,5 - 6 Broche De Mesure Ø6,35 mm, non rotatif,  1 tour de tambour = 10 mm
Alimentation 1 pile SR-44

Assistance technique