Butée micrométrique Digimatic (Numéros de référence)

Butée micrométrique Digimatic
Butée micrométrique Digimatic sans écrou, face de mesure plate. Système à cliquet. sortie de données Digimatic.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
350-251-30
350-253-30
350-351-30
350-352-30
350-353-30
350-354-30
350-357-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résolution
(inch)
Long. Portée Fixation
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Broche De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation

513.00 €

1 5 jours --Métrique±2-PlateAvec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm-0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm

575.00 €

1 5 jours --Métrique±2-Sphérique (SR4)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm-0-25-

513.00 €

1 5 jours 0,00005-Inch/Métrique-±0,0001Plate (en carbure)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm0 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

529.00 €

1 5 jours 0,0000511,5Inch/Métrique-±0,0001Plate (en carbure)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm0 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm

575.00 €

1 5 jours 0,00005-Inch/Métrique-±0,0001Sphérique (SR4)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm0 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm

581.00 €

1 60 jours 0,0000511,5Inch/Métrique-±0,0001Sphérique (SR4)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm0 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm

575.00 €

1 60 jours 0,00005-Inch/Métrique-±0,0001Sphérique (SR4)Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm0 - 1-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Numérique Poids(g) 230
Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui
Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm
Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique