Micromètre très haute précision (Numéros de référence)

Micromètre très haute précision
Le premier micromètre au monde doté d'une résolution de 0,1 µm, ce micromètre est idéal pour toute personne en quête d'un instrument à main capable d'effectuer des mesures de très grande précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

293-100-20

Référence pièce
293-100-20
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,006.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Poids(g) 400
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Sortie De Données Oui Résolution(µm) 0,1 / 0,5
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Planéité(µm) 0,3
Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui Unité De Mesure Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±0,5 Force Mesure 7-9 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Affichage De La Mesure Min. Oui Conversion mm/inch Oui OFFSET Oui
IP IP67 Capacité(mm) 0-25 Touche-Set Oui
Alimentation Pile lithium CR2032

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre très haute précision, le numéro d'article est le suivant: 293-100-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 293-100-20.

Assistance technique