Micromètre à touches interchangeables (Numéros de référence)

Micromètre à touches interchangeables
Micromètre mécanique qui accepte des touches interchangeables pour permettre une large gamme de mesures, telles que l'épaisseur du tube, la distance bord d'épaulement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
117-101
117-102
117-107
117-108
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Composition Du Jeu Planéité
(µm)
Planéité
(inch)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Bouton De Rétractation Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Tolérance (Transmission)
(µm)
Graduation Erreur Avance Broche
(inch)
Parallélisme
(μm)

333.00 €

1 5 jours 255201217, 2012160,6 (broche) 2 (touche)--0,01Métrique---0-25-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm-3

421.00 €

1 5 jours 320201379, 2012160,6 (broche) 2 (touche)--0,01Métrique---25-50-Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm-3

333.00 €

1 5 jours 255201217, 201216-0,000024 (broche), 0,00008 (touche)0,0001-Inch-0,000120 - 1--Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 15 mm0,00015-

421.00 €

1 5 jours 320201379, 201216-0,000024 (broche), 0,00008 (touche)0,0001-InchDroite0,000121 - 2-0,4Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm0,00015-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche

Assistance technique