Butee Micrometrique, Heacy Duty (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
151-212
151-214
151-222
151-224
151-238
151-240
151-244
151-256
151-260
151-272
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

222.00 €

1 5 jours 160--0,001Métrique±2-Plate-0-25Échelle inverséeavec écrou0,375-

149.00 €

1 60 jours 160--0,01Métrique±2-Plate-0-25-avec écrou-9,5

128.00 €

1 5 jours 150--0,001Métrique±2-Plate-0-25Échelle inverséeavec écrou-9,5

119.00 €

1 60 jours 150--0,01Métrique±2-Plate-0-25-Sans écrou-9,5

128.00 €

1 60 jours --0,0001-Inch-±0,0001Plate (en carbure)0 - 0,1--avec écrou-9,5

119.00 €

1 60 jours --0,001-Inch-±0,0001Plate (en carbure)0 - 0,1-Échelle inverséeavec écrou-9,5

143.00 €

1 5 jours -15,50,0001-Inch-±0,0001Plate (en carbure)0 - 0,1-Échelle inverséeSans écrou-9,5

188.00 €

1 60 jours 240--0,01Métrique±4-Plate-0-50-avec écrou-9,5

150.00 €

1 5 jours 240--0,01Métrique±4-Plate-0-50-avec écrou-9,5

188.00 €

1 60 jours --0,001-Inch-±0,0002Plate (en carbure)0 - 0,2--avec écrou0,375-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Spindle End Flat Avance De La Broche(mm) 0,5

Assistance technique