Linear Gage LGS (Numéros de référence)

Linear Gage LGS
Mesureur compact de longueur avec système de mesure capacitif.
Idéal pour une intégration dans des machines et appareils ainsi que pour mesurer des points multiples.
Remise à zéro à l'aide de l'unité d'affichage extérieure.
Emission des données au format Digimatic; ceci permet de documenter et d'enregistrer les valeurs mesurées et de les évaluer statistiquement à l'aide des unités de traitement des données Digimatic connectées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

575-313

Référence pièce
575-313
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

231.00 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Force Mesure(N) 2/1,8/1,6 Précision(inch) 0,0008 Roulement Paliers coulissants
Longueur De Câble(m) 2 Touche De Mesure Ø 3 mm carbure  Conditions D'Utilisation 0 à 40 °C (20 à 80% d'humidité relative, sans condensation) °C
Fonctions Ansi/AGD Unité De Mesure Inch Vit. Déplacement(mm/s) 1600; (mesure par scanning impossible)
Signal De Sortie sortie Digimatic Résolution 0,01 Diamètre De Canon(inch) 3/8
Poids(g) 190 (câble inclus) Alimentation 5 à 10 V (5 mA max.) Règle Codeur linéaire ABSOLUTE capacitif

Vous vous trouvez sur la page de Linear Gage LGS, le numéro d'article est le suivant: 575-313.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 575-313.

Assistance technique