Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
513-482-10T |
513-484-10E |
513-484-10T |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force Mesure (N) | Précision (inch) | Précision 1 Rev (inch) | Fonctions | Lecture (inch) | Lecture (mm) | H MPE (Hystérésis) (inch) | H MPE (Hysteresis) (µm) | Unité De Mesure | Révol. Aléatoire 1/2 (µm) | Par 1/10 De Tour (µm) | Capacité MPE (µm) | R MPE (Repeatability) (µm) | Capacité (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.00 € | 1 | 60 jours | - | ±0,0005 | ±0,0005 | Jeu complet | 0,01 | - | 0,0002 | - | Inch | - | - | - | - | - | 68 | |||
147.00 € | 1 | 5 jours | 0,01-0,3 | - | - | Jeu de base | - | 0,01 | - | 3 | Métrique | 6 | 5 | 8 | 3 | 0,8 | 53 | |||
169.00 € | 1 | 60 jours | 0,01-0,3 | - | - | Jeu complet | 0,01 | - | - | 3 | Métrique | 6 | 5 | 8 | 3 | 0,8 | 53 |
Loading...
Display Method | Cadran | Touche De Mesure | Filetage M 1,7 x 0,35 mm | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force Mesure(N)
Précision(inch)
Précision 1 Rev(inch)
Fonctions
Lecture(inch)
Lecture(mm)
H MPE (Hystérésis)(inch)
H MPE (Hysteresis)(µm)
Unité De Mesure
Révol. Aléatoire 1/2(µm)
Par 1/10 De Tour(µm)
Capacité MPE(µm)
R MPE (Repeatability)(µm)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles