Dynamomètre avec indicateur maximum (Numéros de référence)

Dynamomètre avec indicateur maximum
Pour l'ajustage des micro-interrupteurs, des relais à ressorts et valves ainsi que pour le contrôle de la pression de mesure des comparateurs et l'ajustement des ressorts à traction et à pression.Cadran divisé permettant la mesure dans les deux sens.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
546-133
546-134
546-135
546-136
546-137
546-138
546-139
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lecture
(mN)
Lecture
(N)
Capacité
(N)

227.00 €

1 5 jours 5-0,01-0,1

209.00 €

1 60 jours 10-0,03-0,3

209.00 €

1 5 jours -0,020,06-0,5

209.00 €

1 5 jours -0,050,1-1

209.00 €

1 60 jours -0,050,15-1,5

209.00 €

1 60 jours -0,10,3-3

287.00 €

1 5 jours -0,20,6-5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Précision(µm) ±0,5

Assistance technique