Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1921T-10
Display Method | Cadran | Précision(inch) | ±0,001 | Touche De Mesure | Carbure, filetage: 4-48UNF |
---|---|---|---|---|---|
Digimatic/Mécanique | Mécanique | Précision 1 Rev(inch) | ±0,001 | Fonctions | Type ANSI/AGD |
Lecture(inch) | 0,001 | Unité De Mesure | Inch | Capacité(inch) | 0,1 |
1 Tourde Cadran(inch) | 0,1 | Fixation(inch) | 0,375" | Fixation(mm) | 9,52 |
Type | Norme ANSI/AGD | Poids(g) | 56 |
Vous vous trouvez sur la page de Comparateur, dos à patte, AGD/ANSI, Petit diamètre, le numéro d'article est le suivant: 1921T-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1921T-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles