Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
570-244 |
570-248 |
570-412 |
570-413 |
570-414 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inversion du sens de comptage | Additional Spec | Affichage | Permutation mm/inch | PRESET (présélection) 2 valeurs | Graduations | Max. Permissible Error E MPE (inch) | Erreur Max Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Réglage fin (mm) | Max. Permissible Error E MPE (mm) | Erreur Max Adm J MPE (mm) | Capacité (mm) | Poids (kg) | Durée de vie la pile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
759.00 € | 1 | 5 jours | Oui | - | LCD, 6-digit | - | Oui | Codeur électrostatique linéaire | ±0,002 | 0,002 | 0-8 | 4 | ±0,03 | ±0,03 | 200 | 1,3 | Environ 5000 heures | |||
3,286.00 € | 1 | 5 jours | Oui | - | LCD, 6-digit | - | Oui | Codeur électrostatique linéaire | ±0,003 | 0,003 | 0-40 | - | ±0,07 | ±0,07 | 1000 | 16,8 | Environ 5000 heures | |||
786.00 € | 1 | 5 jours | - | with Handwheel | LCD, hauteur de caractère 10 mm | Oui | - | Codeur linéaire | ±0,0015 | - | 0-12 | - | ±0,03 | - | - | - | Environ 20000 heures | |||
1,253.00 € | 1 | 60 jours | - | with Handwheel | LCD, hauteur de caractère 10 mm | Oui | - | Codeur linéaire | ±0,002 | - | 0-18 | - | ±0,05 | - | - | - | Environ 20000 heures | |||
1,382.00 € | 1 | 5 jours | - | with Handwheel | LCD, hauteur de caractère 10 mm | Oui | - | Codeur linéaire | ±0,002 | - | 0-24 | 6 | ±0,05 | - | - | - | Environ 20000 heures |
Loading...
Product Type | Calibre de hauteur | Display Method | Numérique | Code No., code, part No | Unlimited |
---|---|---|---|---|---|
Changement ZERO / ABS | Oui | DATA/HOLD | Oui | Digimatic/mécanique | Digimatic |
Unité de mesure | Inch/Métrique | Alarme batterie faible | Oui | Temps de réponse max. | Illimité |
Marche/Arrêt | Oui | Origine (ABS ) | Oui | Résolution(inch) | 0,0005 |
Résolution(mm) | 0,01 | Alimentation | 1 pile SR-44 |
Configurer
Propriétés de base
Inversion du sens de comptage
Additional Spec
Affichage
Permutation mm/inch
PRESET (présélection) 2 valeurs
Graduations
Max. Permissible Error E MPE(inch)
Erreur Max Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Réglage fin(mm)
Max. Permissible Error E MPE(mm)
Erreur Max Adm J MPE(mm)
Capacité(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles