Trusquin à double compteur (Numéros de référence)

Trusquin à double compteur
Un compteur compte positivement, l'autre compteur compte négativement. C'est pourquoi vous pouvez choisir la valeur désirée vers le haut et vers le bas à partir de n'importe quelle position.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
192-130
192-131
192-132
192-133
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Permissible Error E MPE
(mm)
Erreur Max Adm J MPE
(mm)
Capacité
(mm)
Poids
(kg)

729.00 €

1 5 jours ±0,03±0,030-3004,2

1,047.00 €

1 60 jours ±0,05±0,050-4509,2

1,260.00 €

1 5 jours ±0,05±0,050-6009,8

2,310.00 €

1 60 jours ±0,07±0,070-100017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Calibre de hauteur Display Method Analogique Digimatic/mécanique Mécanique
Unité de mesure Métrique Résolution(mm) 0,01 Graduation(mm) 0,01

Assistance technique