Touche de profondeur (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
900764
900878
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Remarques Applicable pour trusquins Size

59.00 €

1 5 jours Depth AttachmentTouche de profondeur 9 x 9 mm192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10514-102, 514-104, 514-106570-302, 570-304192-663-10, 192-264-10, 192-665-10514-108, 570-402, 570-404Mounting Section Dimensions: 9 x 9 mm, Holder Arm Length: 100 mm

77.63 €

1 60 jours -Touche de profondeur 12,7 x 6,35 mm570-227, 506-207-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pièces du calibre de hauteur

Assistance technique