Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07GZA000 |
900173 |
900258 |
900390 |
905200 |
905201 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Usable Height Gauge | Remarques | Applicable pour trusquins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.00 € | 1 | 5 jours | - | - | Pointe à tracer carbure(9 x 9 mm) longueur 80 mm | 192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10514-102, 514-104, 514-106, 514-103, 514-105, 514-107570-302, 570-304, 570-402, 570-404 | |||
87.00 € | 1 | 5 jours | Scriber | H4-15/20/25, H1-15/25, HDS-20C | Pointe à tracer carbure(12,7 x 6,35 mm) longueur 47 mm | 570-227, 570-244506-207, 506-208 | |||
106.58 € | 1 | 60 jours | - | - | Pointe à tracer carbure(12,7 x 6,35 mm) longueur 60 mm | 192-630-10, 192-631-10, 192-632-10, 192-633-10570-312, 570-313, 570-314 | |||
417.11 € | 1 | 60 jours | Scriber | H6-150 | Pointe à tracer carbure(16 x 10 mm) longueur 144 mm | 514-170 | |||
219.74 € | 1 | 60 jours | Scriber | HS-100, HDM-30A/60A/100A, HDM-30AX/60AX/100AX, HDS-100C | Pointe à tracer carbure(9 x 9 mm) longueur 150 mm | 192-663-10, 192-664-10, 192-665-10514-108, 514-109570-230 | |||
180.26 € | 1 | 60 jours | - | - | Pointe à tracer carbure(12,7 x 6,35 mm) longueur 150 mm | 192-670-10, 192-671-10, 192-672-10, 192-673-10570-248 |
Loading...
Product Type | Pièces du calibre de hauteur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Usable Height Gauge
Remarques
Applicable pour trusquins
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles