Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hardness Classification | Diamètre de bille mm (mm) | Désignation | Poids brut (g) | Matériau | Poids net (g) | Echelle 1 | Normes | Normes 2 | Force d'essai (kgf) | Force d'essai (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508.75 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Option disponible sur demande : Etalonnage jusqu'à 3 échelles sur un étalon. Quadrillage laser pour un espacement précis des empreintes. | 560 | acier | 450 | HRC | ASTM E18 | - | 150 | 1471 | |||
686.84 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Option disponible sur demande : Etalonnage jusqu'à 3 échelles sur un étalon. Quadrillage laser pour un espacement précis des empreintes. | 270 | aluminium | 160 | HRBW | ASTM E18 | - | 100 | 980,7 | |||
471.05 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Option disponible sur demande : Etalonnage jusqu'à 3 échelles sur un étalon. | 560 | acier | 450 | HRC | ASTM E18 | - | 150 | 980,7 | |||
471.05 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Option disponible sur demande : Etalonnage jusqu'à 3 échelles sur un étalon. | 560 | acier | 450 | HRC | ASTM E18 | - | 150 | 1471 | |||
471.05 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Option disponible sur demande : Etalonnage jusqu'à 3 échelles sur un étalon. | 560 | acier | 450 | HRC | ASTM E18 | - | 150 | 1471 | |||
686.84 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Option disponible sur demande : Etalonnage jusqu'à 3 échelles sur un étalon. Quadrillage laser pour un espacement précis des empreintes. | 270 | aluminium | 160 | HR15TW | ASTM E18 | - | 15 | 147,1 | |||
588.16 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options sur demande : Etalonnage jusqu'à 3 échelles sur un étalon. Quadrillage laser pour un espacement précis des empreintes. | 560 | acier | 450 | HR15TW | ASTM E18 | - | 15 | 147,1 | |||
611.84 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRA | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 60 | 588,4 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRA | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRA | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRA | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRA | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
478.95 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRA | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 60 | 588,4 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRA | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRA | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRA | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
534.21 € | 1 | 60 jours | HRA | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRA | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 60 | 588,4 | |||
611.84 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRBW | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 100 | 980,7 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRBW | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
478.95 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 150 | 1471 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
478.95 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 150 | 1471 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
513.16 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 150 | 1471 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
478.95 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 150 | 1471 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | HRC | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRC | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | - | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRD | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | - | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRD | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | - | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRD | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
478.95 € | 1 | 60 jours | - | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRD | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 100 | 980,7 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | - | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRD | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | - | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRD | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
398.68 € | 1 | 60 jours | - | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRD | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
478.95 € | 1 | 60 jours | - | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HRD | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 100 | 980,7 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | HR15N | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR15N | ISO 6508-3 | - | 15 | 147,1 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | HR15N | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR15N | ISO 6508-3 | - | 15 | 147,1 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | HR15N | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR15N | ISO 6508-3 | - | 15 | 147,1 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | HR15N | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR15N | ISO 6508-3 | - | 15 | 147,1 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | HR15N | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR15N | ISO 6508-3 | - | 15 | 147,1 | |||
556.58 € | 1 | 60 jours | HR15N | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR15N | ISO 6508-3 | - | 15 | 147,1 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 3175 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HREW | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
611.84 € | 1 | 60 jours | - | 3175 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HREW | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 100 | 980,7 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 3175 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HREW | ISO 6508-3 | - | 100 | 980,7 | |||
611.84 € | 1 | 60 jours | - | 3175 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HREW | ISO 6508-3 | ASTM E18 | 100 | 980,7 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HR15TW | ISO 6508-3 | - | 15 | 147,1 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR30TW | ISO 6508-3 | - | 30 | 294,2 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | HR30N | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR30N | ISO 6508-3 | - | 30 | 294,2 | |||
453.95 € | 1 | 60 jours | HR30N | - | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 560 | acier | 450 | HR30N | ISO 6508-3 | - | 30 | 294,2 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRFW | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRFW | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles sur un étalon Étalonnage selon ASTM E18 Quadrillage au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRFW | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRFW | ISO 6508-3 | - | 60 | 588,4 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRGW | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 15875 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRGW | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 3175 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRKW | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 | |||
531.58 € | 1 | 60 jours | - | 3175 | Options disponibles : Étalonnage de 3 échelles de test sur un bloc de test Étalonnage selon ASTM E18 Grille gravée au laser pour un espacement précis des empreintes | 270 | aluminium | 160 | HRKW | ISO 6508-3 | - | 150 | 1471 |
Loading...
Etalonnage | DAkkS | ISO | ISO 17025 | Dimensions(mm) | 60x60x16mm |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hardness Classification
Diamètre de bille mm(mm)
Désignation
Poids brut(g)
Matériau
Poids net(g)
Echelle 1
Normes
Normes 2
Force d'essai(kgf)
Force d'essai(N)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles