Stylet M5 bille oxyde de zirconium, Tige fibre de carbone (Numéros de référence)

Stylet M5 bille oxyde de zirconium, Tige fibre de carbone
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651539
K651540
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Longueur 1
(mm)
Réf Renishaw Ancienne Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

140.92 €

1 60 jours 01-M5-Zi6-L50-ML39,5-SCFC4-BTi10TC M5 Z60 10 05339,5A-5003-5748-5,3139,5

197.76 €

1 60 jours 01-M5-Zi6-L100-ML58,9-SCFC4-BTi10TC M5 Z60 50 10358,9A-5003-5749A-5003-574965,2558,9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Zirconium oxide
Matériaux titane Matériau de la tige Fibre de carbone Filetage M5
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 2,3

Assistance technique