Stylet M4 bille nitrure de silicium, Tige acier inoxydable (Numéros de référence)

Stylet M4 bille nitrure de silicium, Tige acier inoxydable
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le nitrure de silicium est extrêmement dur et résistant à l'usure, avec la moindre rugosité de surface de tous les matériaux de billes, ce qui le rend très fonctionnel pour la plupart des applications de scanning. L'acier inoxydable est le premier choix de matériau pour les tylets et rallonges de haute précision si le poids peut être ignoré. Le balayage des surfaces abrasives, comme la fonte, n'est pas recommandé en raison de l'usure agressive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651603
K651604
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Réf ITP Réf Renishaw Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

73.42 €

1 60 jours 01-M4-SiNi2-L19-ML9,2-SS1,4-BS7TI M4 S20 07 020A-5003-57282,29,2

66.32 €

1 60 jours 01-M4-SiNi4-L18-ML13,7-SS3-BS7TI M4 S40 07 020A-5003-57292,113,7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Nitrure de silicium
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Acier inoxydable Filetage M4
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 2

Assistance technique