Stylet M4 bille nitrure de silicium, Tige carbure (Numéros de référence)

Stylet M4 bille nitrure de silicium, Tige carbure
Les stylets droits sont utilisés pour atteindre les caractéristiques facilement atteignables sur la surface à mesurer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K651804
K651805
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tableau de description du système de protocole Alésage d'Outil Diamètre
(mm)
Poids
(g)
Longueur Effective
(mm)

113.68 €

1 5 jours 01-M4-SiN3-L20-ML8,5-SWC2-BS723,318,5

133.82 €

1 5 jours 01-M4-SiN3-L50-ML38,5-SWC2-BS7-4,6138,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Nitrure de silicium
Matériaux Acier inoxydable Matériau de la tige Carbure Filetage M4

Assistance technique