Support de stylet M5 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K650361

Référence pièce
K650361
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.58 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 10-1-M5-L45-ML27,5-SS6-BS11
Réf ITP KI M5 115 11 045 Réf Qmark PH-10 Réf Renishaw A-5555-0104
Filetage M4 Filetage M5 Filetage 1 M4
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1 Réf Zeiss 600341-8160-000 Poids(g) 11,15
Longueur Effective(mm) 27,5

Vous vous trouvez sur la page de Support de stylet M5, le numéro d'article est le suivant: K650361.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650361.

Assistance technique