Stylet M2, bille rubis (Numéros de référence)

Stylet M2, bille rubis
Les stylets droits sont utilisés pour détecter les caractéristiques facilement accessibles sur la surface mesurée. Le rubis, en tant que matériau de pointe de stylet le plus dur, est le choix parfait pour la plupart des applications. La fibre de carbone, légère et extrêmement résistante, avec un coefficient d'expansion thermique proche de zéro, est particulièrement recommandé pour les stylets longs et rallonges. En raison de l'accumulation de matériau adhésif, le scanning de surfaces en aluminium avec des pointes en rubis n'est pas recommandée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651461

Référence pièce
K651461
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.45 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Diamètre Bille(mm) 3 Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 01-M2-R3-L30-ML27-SCFC2-BS4
Réf ITP TC M2 030 03 031 Réf Qmark TM2-3031.5-G Réf Renishaw A-5003-7852
Matériau de la tige Fibre de carbone Filetage M2 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3
Réf Zeiss 000000-1776-922 Poids(g) 0,7 Longueur Effective(mm) 27

Vous vous trouvez sur la page de Stylet M2, bille rubis, le numéro d'article est le suivant: K651461.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651461.

Assistance technique