Stylet étoile M3 nitrure de silicium bille (Numéros de référence)

Stylet étoile M3 nitrure de silicium bille
Afin d'atteindre plusieurs plans sans changer de stylet, des stylets en étoile à pointes multiples peuvent être utilisés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K651578

Référence pièce
K651578
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

251.05 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Nitrure de silicium
Diamètre Bille(mm) 2 Matériaux Acier inoxydable Tableau de description du système de protocole 04-M3-SiNi2-L30-ML8/18,5-SS1,5-BS4,5
Matériau de la tige Acier inoxydable Filetage M3 Alésage d'Outil Diamètre(mm) 1,3
Poids(g) 10 Longueur Effective(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Stylet étoile M3 nitrure de silicium bille, le numéro d'article est le suivant: K651578.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K651578.

Assistance technique