Etoile 5 branches M5 bille rubis (Numéros de référence)

Etoile 5 branches M5 bille rubis
Afin d'atteindre plusieurs plans sans changer de stylet, des stylets en étoile à pointes multiples peuvent être utilisés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K650069

Référence pièce
K650069
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

530.26 €

1 60 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Éléments liés à l'équipement de données Classe DIN de la bille 5401 Classe 5 Bille Rubis
Diamètre Bille(mm) 5 Matériaux aluminium Tableau de description du système de protocole 04-M5-R5-L75-ML75-SWC3,5-BAl19
Réf ITP SA M5 050 19 080 Longueur 1(mm) 13,75 Réf Qmark STR-500
Réf Renishaw A-5555-0215 Matériau de la tige Carbure Filetage M5
Alésage d'Outil Diamètre(mm) 3,1 Réf Zeiss 600331-8093-000 Poids(g) 63,05

Vous vous trouvez sur la page de Etoile 5 branches M5 bille rubis, le numéro d'article est le suivant: K650069.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K650069.

Assistance technique