Compteur EJ-102NE (Numéros de référence)

Compteur EJ-102NE
Le compteur EJ est destiné aux applications embarquées et automatisées sur ligne de production ainsi qu'aux salles de mesure conventionnelles.

Un système de mesure multipoint avec un maximum de 16 Linear Gage peut être configuré.
Le compteur EJ est fixé sur un rail DIN pour être utilisé. En raison de la petite taille de l'unité, il peut être installé à l'intérieur d'un tableau de distribution. En cas d'utilisation de plusieurs compteurs EJ reliés entre eux, la connexion de l'alimentation d'un compteur EJ alimente également les autres compteurs reliés.
En outre, grâce aux interfaces (En option), les données peuvent être gérées sur la partie supérieure. Il est possible d'intégrer ce système dans les usines intelligentes (IoT et M2M).
Configuration facile avec le logiciel LG Quick set up Tool (gratuit) (une interface USB est requise).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

542-081

Référence pièce
542-081
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

630.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Compteur Alimentation Voltage d'entrée: 10 - 27V DCConsommation maximum: Compteur simple EJ: 3W ou moinsConsolidation Maximum: 30W ou moins Produits compatibles LG100, LG200, LGF, LGF(Z), LGK, LGB, LG (Câble nécessaire / vendu séparément)
Inversion du sens de comptage Oui Réglage tolérance externe (quand un PC est utilisé) Oui HOLD externe oui
ExternePreset / ZERO Oui Unité de mesure Métrique/Inch Signal d'entrée signal carré différentiel (RS422A équivalent)
Fréquence d'entrée max.(MHz) 5 PRESET (présélection) 2 valeurs Oui Réglage ZERO Oui
Poids(g) 120 Température/Humidité En Fonctionnement 0°C à 50°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation) Conditions De Stockage -10°C à 60°C (20% à 80% d'humidité relative, pas de condensation)

Vous vous trouvez sur la page de Compteur EJ-102NE, le numéro d'article est le suivant: 542-081.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 542-081.

Assistance technique