Buses haute pression LOC-LINE®, Forme A (96205) (Numéros de référence)

Buses haute pression LOC-LINE®, Forme A (96205)
· Plage de pression jusqu'à 70 bar

· Forme compacte spécialement pour les espaces restreints

· Rotation à 360°

· Résistance à divers produits chimiques et solvants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
96205-11416000
96205-11416064
96205-11416127
96205-11416318
96205-11422000
96205-11422064
96205-11422127
96205-11422318
96205-11430000
96205-11430064
96205-11430127
96205-11430318
96205-11441000
96205-11441064
96205-11441127
96205-11441318
96205-11816000
96205-11816064
96205-11816127
96205-11816318
96205-11822000
96205-11822064
96205-11822127
96205-11822318
96205-11830000
96205-11830064
96205-11830127
96205-11830318
96205-11841000
96205-11841064
96205-11841127
96205-11841318
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage α D=diamètre intérieur L Poids (ERP)
(kg)

58.90 €

1 4 jours R1/472°1.6-0.0069

60.06 €

1 4 jours R1/472°1.66.40.0074

60.94 €

1 4 jours R1/472°1.612.70.0079

65.03 €

1 4 jours R1/472°1.631.80.0094

58.90 €

1 4 jours R1/472°2.2-0.0069

60.06 €

1 4 jours R1/472°2.26.40.0073

60.94 €

1 4 jours R1/472°2.212.70.0081

65.03 €

1 4 jours R1/472°2.231.80.0096

58.90 €

1 4 jours R1/472°3-0.0075

60.06 €

1 4 jours R1/472°36.40.0074

60.94 €

1 4 jours R1/472°312.70.0080

65.03 €

1 4 jours R1/472°331.80.0088

58.90 €

1 4 jours R1/470°4.1-0.0067

60.06 €

1 4 jours R1/470°4.16.40.0073

60.94 €

1 4 jours R1/470°4.112.70.0073

65.03 €

1 4 jours R1/470°4.131.80.0084

58.90 €

1 4 jours R1/872°1.6-0.0067

60.06 €

1 4 jours R1/872°1.66.40.0070

60.94 €

1 4 jours R1/872°1.612.70.0076

65.03 €

1 4 jours R1/872°1.631.80.0091

58.90 €

1 4 jours R1/872°2.2-0.0066

60.06 €

1 4 jours R1/872°2.26.40.0070

60.94 €

1 4 jours R1/872°2.212.70.0074

65.03 €

1 4 jours R1/872°2.231.80.0086

58.90 €

1 4 jours R1/872°3-0.0065

60.06 €

1 4 jours R1/872°36.40.0068

60.94 €

1 4 jours R1/872°312.70.0070

65.03 €

1 4 jours R1/872°331.80.0077

58.90 €

1 4 jours R1/870°4.1-0.0060

60.06 €

1 4 jours R1/870°4.16.40.0063

60.94 €

1 4 jours R1/870°4.112.70.0065

65.03 €

1 4 jours R1/870°4.131.80.0073

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Buse Désignation Buse haute pression Forme A
Matière de composant Acier inoxydable Matière du corps de base Plastique RoHS Oui

Assistance technique