Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
Délai d'expédition minimum : | Devis |
---|
MISUMI
à partir de∗ : | 33.98 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 15 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 24.40 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 15 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 5.74 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 15 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
à partir de∗ : | 126.42 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 20 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum : |
Spécifications |
Type |
Material |
Applicable punch shape |
Components |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Porte-poinçon / triangulaires / 25 mm / positionnement précis, compacts, set | Porte-poinçon / carrés / à rainure de clavette / version lourde au choix, set | Porte-poinçon / carré / acier traité / version lourde au choix, kit | Porte-poinçon / triangulaire / acier traité / 30 mm / positionnement précis, version lourde, set | Porte-poinçon / triangulaire / 30 mm / positionnement précis, grands poinçons, set | Plaques de pression pour poinçons de découpe / triangulaires | Porte-poinçon / triangulaire / acier traité / 35 mm / positionnement précis, version lourde, set | Porte-poinçon / triangulaire / 30 mm / positionnement précis, modèle lourd, set | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | - Remise sur volume | 33.98 € *Prix unitaire/configuration de base | 24.40 € *Prix unitaire/configuration de base | 5.74 € *Prix unitaire/configuration de base | 126.42 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum : | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | Devis | 15 jours | 15 jours | 15 jours | 20 jours |
Spécifications |
| ||||||||||||||||
Type | NC machining with single-fixing bolt | NC machining (square retainer) with double-fixing bolts | NC machining (square retainer) with double-fixing bolts | Edge-matching machining with single-fixing bolt | - | - | Edge-matching machining with double fixing-bolts | - | - | - | Edge-matching machining with double fixing-bolts | - | - | - | - | - | - |
Material | S45C | S45C | SCM440 | S45C | SCM440 | S45C | S45C | S45C | - | SCM440 | S45C | S45C | S45C | - | - | - | - |
Applicable punch shape | For round punch / For shaped punch | For round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches / For button die | For round punch / For shaped punch / For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches | For round punch / For shaped punch | For round punch / For shaped punch | For round punch / For shaped punch / For button die | For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches | For round punch / For shaped punch / For button die | For round punch | For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches | For round punch / For shaped punch / For button die | For heavy-load round punches / For heavy-load shaped punches | For round punch / For shaped punch / For button die | - | - | - | - |
Components | Set / Set (without backing plate) / Body only / Backing plate only | Set / Set (without backing plate) / Body only / Backing plate only / Body only + Key | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only / Backing plate only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Backing plate only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only | Set / Set (without backing plate) / Body only / Backing plate only | - | - | - | - |
Loading...