Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.94 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.25 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.96 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.94 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.03 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2.06 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 10.43 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.80 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 7.19 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.77 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 0.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Hole diameter (D)(mm) |
Rod diameter (d)(mm) |
Free length (L)(mm) |
Maximum deflection ratio(%) |
Maximum load(N) |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Ressorts de compression ISO 10243 charge extra forte Jaune -ISWY- | Ressorts de compression ISO 10243 charge moyenne Bleu -ISWB- | Ressorts de compression charge extra faible Vert clair -ISWLG- | Ressorts de compression charge extrêmement élevée Gris -ISWT- | |||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | 0.94 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.25 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.96 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.94 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.03 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.32 € *Prix unitaire/configuration de base | 2.06 € *Prix unitaire/configuration de base | 10.43 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.80 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 7.19 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.77 € *Prix unitaire/configuration de base | 0.82 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | Jour même | Jour même | Jour même | 6 jours | Jour même | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
Spécifications |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Hole diameter (D)(mm) | 10 ~ 63 | 10 ~ 63 | 10 ~ 63 | 10 ~ 63 | 10 ~ 63 | 3 ~ 30 | 10 ~ 63 | 16 ~ 38 | 6.3 ~ 8.3 | 6.3 ~ 8.3 | 10 ~ 50 | 6.3 ~ 8.3 | 6.3 ~ 8.3 |
Rod diameter (d)(mm) | 5 ~ 38 | 5 ~ 38 | 5 ~ 38 | - | 5 ~ 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free length (L)(mm) | 25 ~ 305 | 25 ~ 305 | 25 ~ 305 | 25 ~ 305 | 25 ~ 305 | 10 ~ 300 | 25 ~ 305 | 20 ~ 200 | 16 ~ 51 | 16 ~ 51 | 20 ~ 200 | 16 ~ 51 | 16 ~ 51 |
Maximum deflection ratio(%) | 40 | 25 | 37.5 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximum load(N) | 97 ~ 5746 | 198 ~ 17967 | 150 ~ 8892 | - | 166 ~ 14090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Hole diameter (D)(mm)
Rod diameter (d)(mm)
Free length (L)(mm)
Maximum deflection ratio(%)
Maximum load(N)
Fabricant
Type de données CAO