Urethane Springs - Square Type -(Shape:Rectangular hourglass shape)

Selection Support: Urethane Springs

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Urethane type
Shape
Hole/counterbore
Maximum load(N)
Max. Elongation(%)
L Dimension (L)(mm)

    Ressorts en élastomère / carrés / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

    Marque

    MISUMI

    Série du produit

    Ressorts en élastomère / carrés / tallés / trou traversant / polyuréthane A90

    CAD
    • 2D / 3D
    à partir de

    -

    Délai d'expédition minimum Devis
    Urethane typeUrethanes for heavy loads, shore A90
    ShapeRectangular hourglass shape
    Hole/counterboreHole
    Maximum load(N)18633 ~ 73550
    Max. Elongation(%)30
    L Dimension (L)(mm)62 ~ 143

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à « Urethane Springs - Square Type - »