EJECTEUR ÉPAULÉE -DIN ISO 8405 / 1.2344 équivalent Trempé / ◎0.08 / Dimensions Spécifiées- (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

D-ESDF
[ ! ]La nitruration peut s'étendre à la tête lorsqu'elle est appliquée après l'usinage des dimensions V, D et P.
[ ! ]Lorsque la partie du diamètre (D) de la goupille centrale étagée est insérée dans le trou de décharge (C) du type D-ESNF, D-ESDF, s'assurer que
trou de décharge (C) ≧ diamètre de l'axe (D)+1.0 
 
N° de pièce[ M ][ H ][ T ]P[ T ]VTolérance du diamètre de l'arbre de l'axe central applicable
D-ESDF1.2344 équivalentMatériau de base: 50~55HRCg6H7-0.01
-0.02
*Veuillez noter que la douille d'éjection avec une
tolérance de dimension V de H7 a une longue
de précision S et n'est pas adaptée à l'utilisation
convient pas à l'utilisation d'une goupille centrale avec une
tolérance du diamètre de l'arbre de 0-0.005.
 
[ T ]Pg6
P≦66.5≦P≦1012≦P≦16P=20
-0.004
-0.012
-0.005
-0.014
-0.006
-0.017
-0.007
-0.020
 
[ T ]VH7
V≦3.03.1≦V≦6.06.1≦V≦10.0V≧10.1
+0.010
0
+0.012
0
+0.015
0
+0.018
0

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-ESDF5-[50-300/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-C[2.5-3.5/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
D-ESDF5.5-[50-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-C[2.5-4/0.1]-N[16-300/1]-S[20-100/5]
D-ESDF6-[50-500/0.01]-V[2-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-C[2.5-4.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF6.5-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.45/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF7-[50-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-C[2.5-5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF7.5-[50-500/0.01]-V[2-5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-C[2.5-5.5/0.1]-N[16-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF8-[70-500/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-C[3-6/0.5]-N[26-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF9-[70-500/0.01]-V[3-6.5/0.1]-P[6-8.95/0.01]-C[3.5-7/0.1]-N[24-490/1]-S[20-100/5]
D-ESDF10-[70-500/0.01]-V[3.5-7.5/0.1]-P[6-9.95/0.01]-C[4-8/0.1]-N[26-500/1]-S[20-100/5]
D-ESDF12-[70-500/0.01]-V[4-8.5/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[4.5-9/0.1]-N[30-600/1]-S[20-100/5]
D-ESDF12-[500.1-800/0.1]-V[4-8.5/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-C[4.5-9/0.1]-N[30-600/1]-S[20-100/5]
D-ESDF15-[70-500/0.01]-V[5-10.5/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[5.5-11/0.5]-N[33-600/1]-S[20-100/5]
D-ESDF15-[500.1-800/0.1]-V[5-10.5/0.1]-P[10-14.95/0.01]-C[5.5-11/0.5]-N[33-600/1]-S[20-100/5]
D-ESDF16-[100-500/0.01]-V[5-11.5/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[5.5-12/0.5]-N[34-590/1]-S[20-100/5]
D-ESDF16-[500.1-800/0.1]-V[5-11.5/0.1]-P[12-15.95/0.01]-C[5.5-12/0.5]-N[34-590/1]-S[20-100/5]
D-ESDF20-[100-500/0.01]-V[7-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[7.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-100/5]
D-ESDF20-[500.1-800/0.1]-V[7-16/0.1]-P[14.5-19.95/0.01]-C[7.5-17/0.5]-N[34-590/1]-S[20-100/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D (Diamètre de l'arbre)
(mm)
P (Diamètre de la pointe)
(mm)
V (diamètre du trou)
(mm)
S(Longueur du diamètre du trou V)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
C(Diamètre de l'évidement)
(mm)
N
(mm)
1 15 jours 53.5 ~ 4.952 ~ 320 ~ 10050 ~ 3002.5 ~ 3.516 ~ 300
1 15 jours 5.53.5 ~ 5.452 ~ 3.520 ~ 10050 ~ 3002.5 ~ 416 ~ 300
1 15 jours 64 ~ 5.952 ~ 420 ~ 10050 ~ 5002.5 ~ 4.516 ~ 500
1 15 jours 6.54 ~ 6.452 ~ 4.520 ~ 10050 ~ 5002.5 ~ 516 ~ 500
1 15 jours 74 ~ 6.952 ~ 4.520 ~ 10050 ~ 5002.5 ~ 516 ~ 500
1 15 jours 7.54 ~ 7.452 ~ 520 ~ 10050 ~ 5002.5 ~ 5.516 ~ 500
1 15 jours 85 ~ 7.952.5 ~ 5.520 ~ 10070 ~ 5003 ~ 626 ~ 500
1 15 jours 96 ~ 8.953 ~ 6.520 ~ 10070 ~ 5003.5 ~ 724 ~ 490
1 15 jours 106 ~ 9.953.5 ~ 7.520 ~ 10070 ~ 5004 ~ 826 ~ 500
1 18 jours 127.5 ~ 11.954 ~ 8.520 ~ 10070 ~ 5004.5 ~ 930 ~ 600
1 18 jours 127.5 ~ 11.954 ~ 8.520 ~ 100500.1 ~ 8004.5 ~ 930 ~ 600
1 18 jours 1510 ~ 14.955 ~ 10.520 ~ 10070 ~ 5005.5 ~ 1133 ~ 600
1 18 jours 1510 ~ 14.955 ~ 10.520 ~ 100500.1 ~ 8005.5 ~ 1133 ~ 600
1 18 jours 1612 ~ 15.955 ~ 11.520 ~ 100100 ~ 5005.5 ~ 1234 ~ 590
1 18 jours 1612 ~ 15.955 ~ 11.520 ~ 100500.1 ~ 8005.5 ~ 1234 ~ 590
1 18 jours 2014.5 ~ 19.957 ~ 1620 ~ 100100 ~ 5007.5 ~ 1734 ~ 590
1 18 jours 2014.5 ~ 19.957 ~ 1620 ~ 100500.1 ~ 8007.5 ~ 1734 ~ 590

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

HTN° de pièceLV
Incréments de 0.1mm
[ ! ]P
Incréments de 0.01mm
C
Incréments de 0.1mm
Cmax.N
Incréments de 1mm
S
Incréments de 5mm
Type d'outil Incréments de 0.01mmIncréments de 0.1mm
103D-ESDF
(Équivalent 1.2344
Trempé)
550.00~300.00-2.0~3.03.50~4.95C≧V+0.5
et
C≦P-1.0
([ ! ]Lorsque L>300
Incréments de
0.5mm)
3.5N≧L3    
5.52.0~3.53.50~5.454.0 20~100 
125650.00~500.002.0~4.04.00~5.954.5 L(L-S) min. 
6.52.0~4.54.00~6.455.0 50.00~60.0020 
74.00~6.955.0 60.01~30 
7.52.0~5.04.00~7.455.5    
14870.00~500.002.5~5.55.00~7.956.020~100
(L-S)≧50
93.0~6.56.00~8.957.0( Lorsque L>600
16103.5~7.56.00~9.95C≧V+0.5
et
C≦P-1.5
([ ! ]Lorsque L>300
Incréments de 0.5mm)
8.0L3≦N≦23L )
1871270.00~500.00500.1~800.04.0~8.57.50~11.959.0
22155.0~10.510.00~14.9511.0        
16100.00~500.005.0~11.512.00~15.9512.0        
268207.0~16.014.50~19.9517.0        
[ ! ]Limite inférieure de P et V 
 LD5・5.56~77.5・89~20  
 L≦300P≧V+1.5P≧V+1.5P≧V+1.5P≧V+2  
 L>300 et (L-N-10)≦S-P≧V+3P≧V+4P≧V+4.5  
 L>300 et (L-N-10)>S-P≧(V+3) et (P-C)/2≧0.75P≧(V+4) et (P-C)/2≧0.75P≧(V+4.5) et (P-C)/2≧0.75  
                      

Exemple de commande

               
 N° de pièce-L-V-P-C-N-S 
 D-ESDF 12-200.05-V4.5 P7.55-C6.0-N120-S85 
               

Modification

                 
 N° de pièce-L-V-P-C-N-S-(KC・WKC…etc.) 
 D-ESDF 6-150.00-V3.0 P5.50-C4.0-N80-S85-KC3.5 
                 

Informations de base

Marque MISUMI Composition du produit Manchon simple Matériau 1.2344 + Trempé
Traitement de surface Non Concentricité ◎0.08 Conique ou non Non
Norme technique DIN

Assistance technique