Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MAS1008S
N° | Matériau (corps principal) | Traitement de surface |
0806 | EN 1.4305 équiv. | - |
1008, 1210, 1214, 1410 1417, 1612, 1620, 3625 | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel |
2016, 2530, 2725 3035, 3650 | EN 1.0038 Équiv. | |
Capuchon | Polyacétal Les 3035, 3625 et 3650 sont en caoutchouc uréthane. | - |
Référence pièce |
MAC1008H |
Référence pièce | Diam. filetage MXP | Course S | Énergie absorbée max (E') | Max. Équiv. Masse (me’)(kg) | Force de retour de la tige de piston (N) | Valeur de traînée max (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | B (Méplats) | T | MAC | MAS | |||||
par impact (J) | par minute (J) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||||||||
Type | N° | Vitesse | 1 à 4 pièce(s) | 5 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 pièces | ||||||||||||||||
MAC (Capuchon) MAS (Sans capuchon) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 ou inférieur | 670 | 58 (53) | 41 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 12.7 (11) | 2 | ||||
1008 | S | M10 x 1.0 | 8 | 1.02 | 58.8 | 90 | 5.88 ou inférieur | 637 | 65.2 (58.9) | 42.2 | 8.7 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 14.2 (13) | 3 | |||||
L | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||||||
M | 1.76 | |||||||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1210 | S | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 100 | 9.8 ou inférieur | 1470 | 84 (76) | 61 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | |||||
L | 30 | |||||||||||||||||||||
M | 4.9 | |||||||||||||||||||||
H | 4 | |||||||||||||||||||||
1214 | H | 14 | 5.4 | 30 | 12.7 ou inférieur | 1156 | 92 (84) | 59.5 | 10.5 | 5 | ||||||||||||
1410 | S | M14 x 1.5 | 10 | 3.62 | 147 | 120 | 9.8 ou inférieur | 1813 | 88 (80) | 59 | 11 | 6 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||||
L | 3.92 | 30 | ||||||||||||||||||||
M | 5.88 | 35 | ||||||||||||||||||||
H | 4.5 | |||||||||||||||||||||
1417 | H | 17 | 14.7 | 176 | 50 | 15.7 ou inférieur | 2646 | 115 (105) | 77.8 | 10.2 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
1612 | S | M16 x 1.5 | 12 | 6.3 | 235 | 270 | 14.7 ou inférieur | 2646 | 117 (102) | 75.5 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | 20 (19) | 6 | |||||
L | 9.8 | 50 | ||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||
H | 10 | |||||||||||||||||||||
1620 | H | 20 | 17.6 | 60 | 19.6 ou inférieur | 143 (128) | 93.5 | |||||||||||||||
2016 | S | M20 x 1.5 | 16 | 20 | 343 | 600 | 18.1 ou inférieur | 3528 | 127 (110) | 76 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | |||||
L | 29.4 | 300 | ||||||||||||||||||||
M | 200 | |||||||||||||||||||||
H | 120 | |||||||||||||||||||||
2530 | S | M25 x 1.5 | 30 | 23 | 490 | 1100 | 33.2 ou inférieur | 3920 | 173 (155) | 110 | 15 | - | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | |||||
L | 49 | 400 | ||||||||||||||||||||
M | 300 | |||||||||||||||||||||
H | 150 | |||||||||||||||||||||
2725 | S | M27 x 1.5 | 25 | 32 | 539 | 1500 | 27.3 ou inférieur | 6370 | 156 (136) | 91 | 20 | 5 | 23 | 20 | ||||||||
L | 79.3 | 650 | ||||||||||||||||||||
M | 450 | |||||||||||||||||||||
H | 300 | |||||||||||||||||||||
3035 | S | M30 x 1.5 | 35 | 100 | 1176 | 2000 | 44.1 ou inférieur | 16660 | 206.5 (188) | 128 | 25 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||||||
M | 196 | 1300 | ||||||||||||||||||||
H | 700 | |||||||||||||||||||||
3625 | S | M36 x 1.5 | 25 | 125 | 1500 | 3500 | 100 ou inférieur | 25000 | 155 (150) | 92.5 | 14 | - | 34 | 12 | 5 | 53.1 (46) | 10 | |||||
L | 200 | 2000 | ||||||||||||||||||||
H | 700 | |||||||||||||||||||||
3650 | S | 50 | 235 | 2352 | 6700 | 68.6 ou inférieur | 23520 | 254.5 (235) | 160 | 25 | 5 | 33 | 12 | 19.5 | 15 | |||||||
M | 392 | 2700 | ||||||||||||||||||||
H | 1400 | |||||||||||||||||||||
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent MAS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Type de vitesse de collision | Plage de vitesses de collision | Cycle de fonctionnement max. |
Vitesse ultra lente S | 0.08~0.5m/s | 60cycle/min* |
Vitesse basse L | 0.3 ~1 m/s | |
Vitesse moyenne M | 0.3 ~2 m/s | |
Vitesse rapide H | 0.7 ~3 m/s |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MAS1008S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Matériau du corps principal | Vitesse de collision max. (m/s) | Vitesse de collision min. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | M10 | 1.02 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 0.5 | 0.08 | 58.9 | 90 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | Sans coiffe | M10X1.0 |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Réglable | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable, le numéro d'article est le suivant: MAS1008S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAS1008S.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Type
Course(mm)
Énergie absorbée max.(J)
Type d'orifice
Vitesse de collision max.(m/s)
Vitesse de collision min.(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente(kgf)
Valeur de force de résistance max.(N)
Force de retour de la tige de piston(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)(J / min)
Capuchon
Taille de filetage M
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MAC1008M |
MAC1008S |
MAC1210H |
MAS1210H |
MAS1210L |
MAS1210M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Matériau du corps principal | Vitesse de collision max. (m/s) | Vitesse de collision min. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 65.2 | 10 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
39.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | M10 | 1.02 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 0.5 | 0.08 | 65.2 | 90 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
41.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 84 | 4 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Avec coiffe | M12X1.0 | |
39.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 76 | 4 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Sans coiffe | M12X1.0 | |
39.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | M12 | 2.94 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 76 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Sans coiffe | M12X1.0 | |
39.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 76 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Sans coiffe | M12X1.0 |