Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable
  • Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable
  • Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MAS2530H

Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable:Affichage d'image associés
Matériau (corps principal)Traitement de surface
0806EN 1.4305 équiv.-
1008, 1210, 1214, 1410
1417, 1612, 1620, 3625
Acier de décolletagePlacage autocatalytique au nickel
2016, 2530, 2725
3035, 3650
EN 1.0038 Équiv.
CapuchonPolyacétal
Les 3035, 3625 et 3650 sont en caoutchouc uréthane.
-

Spécifications

Référence pièce
MAC1008H
Référence pièceDiam. filetage MXPCourse
S
Énergie absorbée max (E')Max. Équiv. Masse (me’)(kg)Force de retour de la tige de piston (N)Valeur de traînée max (N)(L)(L1)L2dd1tB
(Méplats)
TMACMAS
par impact (J)par minute (J)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeVitesse1 à 4 pièce(s)5 pièces1 à 4 pièce(s)5 pièces
MAC
(Capuchon)


MAS
(Sans capuchon)
0806MM8
x
0.75
61.436.7159
ou inférieur
67058
(53)
416362.5512.7
(11)
2
1008SM10
x
1.0
81.0258.8905.88
ou inférieur
63765.2
(58.9)
42.28.73.562.46.314.2
(13)
3
L1.4710
M1.76
H2.5
1210SM12
x
1.0
102.94981009.8
ou inférieur
147084
(76)
615-83.5816.2
(14)
4
L30
M4.9
H4
1214H145.43012.7
ou inférieur
115692
(84)
59.510.55
1410SM14
x
1.5
103.621471209.8
ou inférieur
181388
(80)
591161019.6
(17)
6
L3.9230
M5.8835
H4.5
1417H1714.71765015.7
ou inférieur
2646115
(105)
77.810.25410
1612SM16
x
1.5
126.323527014.7
ou inférieur
2646117
(102)
75.514.54.513.551520
(19)
6
L9.850
M
H10
1620H2017.66019.6
ou inférieur
143
(128)
93.5
2016SM20
x
1.5
162034360018.1
ou inférieur
3528127
(110)
761841861727.7
(24)
8
L29.4300
M200
H120
2530SM25
x
1.5
3023490110033.2
ou inférieur
3920173
(155)
11015-2281837
(32)
10
L49400
M300
H150
2725SM27
x
1.5
2532539150027.3
ou inférieur
6370156
(136)
912052320
L79.3650
M450
H300
3035SM30
x
1.5
351001176200044.1
ou inférieur
16660206.5
(188)
12825271018.541.6
(36)
14
M1961300
H700
3625SM36
x
1.5
2512515003500100
ou inférieur
25000155
(150)
92.514-3412553.1
(46)
10
L2002000
H700
3650S502352352670068.6
ou inférieur
23520254.5
(235)
160255331219.515
M3922700
H1400
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent MAS.kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972

Type de vitesse de collisionPlage de vitesses de collisionCycle de fonctionnement max.
Vitesse ultra lente S0.08~0.5m/s60cycle/min*
Vitesse basse L0.3 ~1  m/s
Vitesse moyenne M0.3 ~2  m/s
Vitesse rapide H0.7 ~3  m/s
* N° 0806 = 45cycle/min ; N° 3035, 3625 et 3650 = 30cycle/min.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MAS2530H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Matériau du corps principal Vitesse de collision max.
(m/s)
Vitesse de collision min.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Valeur de force de résistance max.
(N)
Force de retour de la tige de piston
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

85.63 €

1 Disponible 5 jours 1030M2549Multi-orifices[Acier] EN 1.0038 équiv.30.7155150392033.260490Sans coiffeM25X1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, composants associés Corps principal Structure Réglable Environnement de fonctionnement Standard
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Vous vous trouvez sur la page de Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable, le numéro d'article est le suivant: MAS2530H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MAS2530H.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MAC1008M
MAC1008S
MAC1210H
MAS2530L
MAS2530M
MAS2530S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Matériau du corps principal Vitesse de collision max.
(m/s)
Vitesse de collision min.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Valeur de force de résistance max.
(N)
Force de retour de la tige de piston
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

37.90 €

1 Disponible 5 jours 108M101.76Multi-orifices irréguliers[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)20.365.2106375.886058.8Avec coiffeM10X1.0

39.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

108M101.02Orifice conique[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)0.50.0865.2906375.886058.8Avec coiffeM10X1.0

41.57 €

1 Disponible 5 jours 1010M124.9Multi-orifices[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)30.784414709.86098Avec coiffeM12X1.0

85.63 €

1 Disponible 5 jours 1030M2549Orifice conique[Acier] EN 1.0038 équiv.10.3155400392033.260490Sans coiffeM25X1.5

85.63 €

1 Disponible 5 jours 1030M2549Multi-orifices irréguliers[Acier] EN 1.0038 équiv.20.3155300392033.260490Sans coiffeM25X1.5

85.63 €

1 Disponible 5 jours 1030M2523Orifice conique[Acier] EN 1.0038 équiv.0.50.081551100392033.260490Sans coiffeM25X1.5

Produits complémentaires

Assistance technique