Éléments de blocs collecteurs - Supports avec raccords à accouplement à simple pression

Éléments de blocs collecteurs - Supports avec raccords à accouplement à simple pression

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Éléments de blocs collecteurs - Supports avec raccords à accouplement à simple pression:Affichage d'image associés
TypeSupportAccouplement à simple pression
A rangée simpleA deux rangéesMatériauTraitement de surfaceMatériau
-TGLCWEN 1.0330 équiv.Galvanisation au zincEN CW614N équiv. (Bague : PBT)
TGLCS-EN 1.4301 équiv.-EN 1.4305 équiv. (Bague : PBT)

Spécifications

Référence pièce-H-Y-B
TGLB3
TGLBW3
-
-
2
4
-
-
Y60
Y60
-
-
B40
B40
■Spécifications
Fluide utilisableAir compriméEau
Plage de température de fonctionnement-5~60°C5~40°C
Pression de fonctionnement max.1MPa0.3MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa-
En cas d'utilisation d'eau comme milieu fluide, employer des inserts pour tubes souples (P.1390) dans le tuyau.
■À rangée simple
Référence pièceNombre de
Accouplements à simple pression
H
YBPSDWTaille du filetage (MxPas)Section transversale effective (mm2)tPrix unitaire
TypeH1H2H3H4H5H6
TGLCS41
2
3
4
5
6
40
50
60
70
30

40
28141432.6M12x14.32.0      
6341717M14x112.7      
8381919M16x123.4      
10482424M20x137.4      
1248242434.6M22x153.6      
■À rangée double
Référence pièceNombre de
Accouplements à simple pression
H
YBPP1SDWTaille du filetage (MxPas)Section transversale effective (mm2)tPrix unitaire
TypeH2H4H6H8H10H12
TGLCW42
4
6
8
10
12
40
50
60
70
30

40
2828141433M12x14.32.3      
63434171736M14x112.7      
83838191939M16x123.4      
104848242344.5M20x137.4      
124848242647M22x153.6      

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TGLCS4-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS4-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS6-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS8-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS10-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-1-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-3-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-5-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCS12-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW4-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW6-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW8-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW10-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-2-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-4-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-6-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-8-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-10-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
TGLCW12-12-Y[40,​50,​60,​70]-B[30,​40]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du raccord Nombre d'épaulements D.E. du tube applicable
(φ)
Nombre de raccords H B
(mm)
Y
(mm)
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement4130 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement4230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement4330 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement4430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement4530 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement4630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement6130 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement6230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement6330 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement6430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement6530 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement6630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement8130 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement8230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement8330 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement8430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement8530 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement8630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement10130 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement10230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement10330 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement10430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement10530 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement10630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement12130 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement12230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement12330 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement12430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement12530 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.4301 Equiv.1 épaulement12630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements4230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements4430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements4630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements4830 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements41030 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements41230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements6230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements6430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements6630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements6830 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements61030 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements61230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements8230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements8430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements8630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements8830 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements81030 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements81230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements10230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements10430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements10630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements10830 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements101030 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements101230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements12230 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements12430 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements12630 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements12830 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements121030 ~ 4040 ~ 70
1 10 jours 10EN 1.0330 Equiv.2 épaulements121230 ~ 4040 ~ 70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à accouplement à simple pression

Produits complémentaires

Assistance technique