Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CHJFS50A
Type | D | Roue | Corps principal | Roulement (Roulement de roue) |
|||
Pivotant | Fixe | Butée | Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
CHJF | CHJK | CHJS | 50 | Plastique renforcé spécial (noir) | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Intégré |
50A | - | ||||||
50S | |||||||
65A | Intégré | ||||||
75A | |||||||
65 | Phénol (noir) |
||||||
75 | |||||||
CHJFM | CHJKM | CHJSM | 50A | MC Nylon (bleu) |
- | ||
65 | Intégré | ||||||
75 | |||||||
CHJFD | CHJKD | CHJSD | 50A | Nylon MC électriquement conducteur (noir) | - | ||
65 | Intégré | ||||||
75 |
Référence pièce | Corps principal | Roue | Joint | Roulement | |||
Type | D | Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Matériau | Partie pivotante | Roue |
CHJFS CHJKS CHJSS |
50 | EN 1.4301 équiv. | Meulage du corps | Plastique spécial renforcé (noir) | Uréthane | Intégré | Intégré |
50A | - | ||||||
65 | Phénol (noir) | Intégré | |||||
65A | Plastique spécial renforcé (noir) | ||||||
75A | |||||||
75 | Phénol (noir) |
Référence pièce |
CHJFS65A |
Corps principal | Référence pièce | H | B | A | C | F | G | d | t | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | ||||
Type | D | Plastique | Phénol | MC Nylon | Nylon MC électriquement conducteur | ||||||||||||
Pivotant | CHJF (plastique, phénol) CHJFM (nylon MC) CHJFD (Nylon MC électriquement conducteur) |
50 | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2.3 | 25 | 51 | 1600 | - | - | - | 340 |
*50A | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
*50S | 70 | 54 | 54 | 36 | - | - | |||||||||||
65 | 92 | 38 | 90 | - | 71 | - | 10.5 | 3.2 | 22 | 57 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 870 | ||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | 61 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 970 | ||||||||||
75A | 3200 | - | - | - | |||||||||||||
Fixe | CHJK (plastique, phénol) CHJKM (nylon MC) CHJKD (Nylon MC électriquement conducteur Roue) |
50 | 68 | 28 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2.3 | - | - | 1600 | - | - | - | 200 |
*50A | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 111 | 70 | 91 | 47 | 10.5 | 3.2 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 615 | ||||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 725 | |||||||
75A | 3200 | - | - | - | |||||||||||||
Pivotant Avec butée |
CHJS (plastique, phénol) CHJSM (nylon MC) CHJSD (Nylon MC électriquement conducteur) |
*50A | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2.3 | 25 | 65 | 1600 | - | 1600 | 1600 | 380 |
65 | 92 | 38 | 90 | 71 | 10.5 | 3.2 | 22 | 67 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 960 | ||||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 1050 | |||||||||||
75A | 3200 | - | - | - |
Corps principal | Référence pièce | H | B | A | C | F | G | d | t | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | |||
Type | D | Plastique | Phénol | Plastique | Phénol | |||||||||||
Pivotant | CHJFS | 50 | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2 | 25 | 51 | 1200 | - | 290 | - |
*50A | ||||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 90 | - | 71 | - | 10.5 | 3 | 22 | 57 | - | 2300 | - | 810 | ||
65A | 2300 | - | 810 | - | ||||||||||||
75 | 106 | 61 | - | 2500 | - | 910 | ||||||||||
75A | 2500 | - | 910 | - | ||||||||||||
Fixe | CHJKS | 50 | 68 | 28 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2 | - | - | 1200 | 180 | ||
50A | ||||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 111 | 70 | 91 | 47 | 10.5 | 3 | - | 2300 | - | 580 | ||||
65A | 2300 | - | 580 | - | ||||||||||||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | - | 2500 | - | 620 | |||||||
75A | 2500 | - | 620 | - | ||||||||||||
Pivotant Avec butée |
CHJSS | 50A | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2 | 25 | 65 | 1200 | 330 | 890 | |
65 | 92 | 38 | 90 | 71 | 10.5 | 3 | 22 | 94 | - | 2300 | - | - | ||||
65A | 2300 | - | 890 | - | ||||||||||||
75 | 106 | - | 2500 | - | 990 | |||||||||||
75A | 2500 | - | 990 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CHJFS50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulement de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 68 | 80,01 à 140,00 | Non fourni | 120 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | Non fourni | Acier inoxydable | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | Non fourni |
Loading...
Propriétés | Profil abaissé | Catégorie de charge | Charge moyenne |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes - basse, type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CHJFS50A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHJFS50A.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Matériau du raccord
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulement de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CHJF65 |
CHJF65A |
CHJF75 |
CHJFS65 |
CHJFS65A |
CHJFS75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulement de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 92 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 300 | [Phénol] Phenol | Non fourni | Acier | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Fourni | |
17.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 92 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 300 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | Non fourni | Acier | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Fourni | |
40.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 106 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 320 | [Phénol] Phenol | Non fourni | Acier | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | Fourni | |
86.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 92 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 230 | [Phénol] Phenol | Non fourni | Acier inoxydable | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Fourni | |
81.87 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 92 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 230 | [Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcé | Non fourni | Acier inoxydable | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Fourni | |
91.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 106 | 220,01 à 320,00 | Non fourni | 250 | [Phénol] Phenol | Non fourni | Acier inoxydable | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | Fourni |