Roulettes - basse, type pivotant (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHJFS65A

Roulettes - basse, type pivotant:Affichage d'image associés
■Acier
Type D Roue Corps principal Roulement
(Roulement de roue)
Pivotant Fixe Butée Matériau Matériau Traitement de surface
CHJF CHJK CHJS 50 Plastique renforcé spécial (noir) EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) Galvanisation au zinc Intégré
50A -
50S
65A Intégré
75A
65 Phénol
(noir)
75
CHJFM CHJKM CHJSM 50A MC Nylon
(bleu)
-
65 Intégré
75
CHJFD CHJKD CHJSD 50A Nylon MC électriquement conducteur (noir) -
65 Intégré
75
Depuis le 1er avril 2014, nous utilisons une bague étanche à la poussière de type pivot avec butée qui a été modifiée afin d'améliorer les caractéristiques de pivotement.

■Acier inoxydable
Référence pièce Corps principal Roue Joint Roulement
Type D Matériau Traitement de surface Matériau (couleur) Matériau Partie pivotante Roue
CHJFS
CHJKS
CHJSS
50 EN 1.4301 équiv. Meulage du corps Plastique spécial renforcé (noir) Uréthane Intégré Intégré
50A -
65 Phénol (noir) Intégré
65A Plastique spécial renforcé (noir)
75A
75 Phénol (noir)
CHJSS50 n'existe pas.
Tous les types 50A de cette série ne comportent pas de roulement dans la roue.

Spécifications

Référence pièce
CHJFS65A
■Type en acier
Corps principal Référence pièce H B A C F G d t E r Charge admissible (N) Masse (g)
Type D Plastique Phénol MC Nylon Nylon MC électriquement conducteur
Pivotant CHJF
(plastique, phénol)
CHJFM
(nylon MC)
CHJFD
(Nylon MC électriquement conducteur)
50 68 28 64 - 50 - 6.5 2.3 25 51 1600 - - - 340
*50A 1600 1600
*50S 70 54 54 36 - -
65 92 38 90 - 71 - 10.5 3.2 22 57 - 3000 3000 3000 870
65A 3000 - - -
75 106 61 - 3200 3200 3200 970
75A 3200 - - -
Fixe CHJK
(plastique, phénol)
CHJKM
(nylon MC)
CHJKD
(Nylon MC électriquement conducteur Roue)
50 68 28 80 50 66 36 6.5 2.3 - - 1600 - - - 200
*50A 1600 1600
65 92 38 111 70 91 47 10.5 3.2 - 3000 3000 3000 615
65A 3000 - - -
75 106 123 72 103 52 - 3200 3200 3200 725
75A 3200 - - -
Pivotant
Avec butée
CHJS
(plastique, phénol)
CHJSM
(nylon MC)
CHJSD
(Nylon MC électriquement conducteur)
*50A 68 28 64 - 50 - 6.5 2.3 25 65 1600 - 1600 1600 380
65 92 38 90 71 10.5 3.2 22 67 - 3000 3000 3000 960
65A 3000 - - -
75 106 - 3200 3200 3200 1050
75A 3200 - - -
* Les types 50A et 50S ne comportent pas de roulements dans les roues. * Le type 50S peut être utilisé en tant que roulette de remplacement pour le profilé extrudé en aluminium HAJCHP de la P.835.

■Acier inoxydable
Corps principal Référence pièce H B A C F G d t E r Charge admissible (N) Masse (g)
Type D Plastique Phénol Plastique Phénol
Pivotant CHJFS 50 68 28 64 - 50 - 6.5 2 25 51 1200 - 290 -
*50A
65 92 38 90 - 71 - 10.5 3 22 57 - 2300 - 810
65A 2300 - 810 -
75 106 61 - 2500 - 910
75A 2500 - 910 -
Fixe CHJKS 50 68 28 80 50 66 36 6.5 2 - - 1200 180
50A
65 92 38 111 70 91 47 10.5 3 - 2300 - 580
65A 2300 - 580 -
75 106 123 72 103 52 - 2500 - 620
75A 2500 - 620 -
Pivotant
Avec butée
CHJSS 50A 68 28 64 - 50 - 6.5 2 25 65 1200 330 890
65 92 38 90 71 10.5 3 22 94 - 2300 - -
65A 2300 - 890 -
75 106 - 2500 - 990
75A 2500 - 990 -
* Les types 50A de cette série ne comportent pas de roulement dans la roue.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CHJFS65A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Matériau du raccord Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulement de roue

81.87 €

1 Disponible 9 jours 10Type à plaque pivotante92220,01 à 320,00Non fourni230[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcéNon fourniAcier inoxydable717190906538Fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Profil abaissé Catégorie de charge Charge moyenne

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes - basse, type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CHJFS65A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHJFS65A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CHJF65
CHJF65A
CHJF75
CHJFS75
CHJFS75A
CHJK50
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Matériau du raccord Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulement de roue

35.14 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante92220,01 à 320,00Non fourni300[Phénol] PhenolNon fourniAcier717190906538Fourni

17.39 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante92220,01 à 320,00Non fourni300[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcéNon fourniAcier717190906538Fourni

40.80 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante106220,01 à 320,00Non fourni320[Phénol] PhenolNon fourniAcier717190907538Fourni

91.19 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante106220,01 à 320,00Non fourni250[Phénol] PhenolNon fourniAcier inoxydable717190907538Fourni

83.12 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante106220,01 à 320,00Non fourni250[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcéNon fourniAcier inoxydable717190907538Fourni

17.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque fixe68140,01 à 220,00Non fourni160[Matières plastiques d'ingénierie] Plastique spécial renforcéNon fourniAcier663680505028Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique