Série 5 / rainure largeur 6 / Profilés extrudés coudés en aluminium

Série 5 / rainure largeur 6 /  Profilés extrudés coudés en aluminium

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 5/rainure largeur 6/ Profilés extrudés coudés en aluminium:Affichage d'image associés
 Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
 Traitement de surface: anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-A-B-R
HFSMG5-2020-A350-B700-R140
Référence pièceA
Incrément de 1mm
B
Incrément de 1mm
R*
Type
HFSMG
HFSFMG
5-2020200~1500200~1000140
300*
500*

TypeSérieMasse (kg/m)Section mm2Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓxℓy
HFSMG
HFSFMG
HFS50.501830.742x1040.742x104
* Les panneaux courbés ne sont pas disponibles pour R300 et R500.

Modifications

Série 5/rainure largeur 6/ Profilés extrudés coudés en aluminium:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSFMG5-2020-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
HFSMG5-2020-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,​300,​500]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA
(mm)
B
(mm)
R
(mm)
1 9 jours 10200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500
1 9 jours 10200 ~ 1500200 ~ 1000140 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Série d'extrusions Série 5 Type de profilé extrudé Type courbé
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 20 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 20
Dimension L fixe, spécifiée configurable

Produits complémentaires

Assistance technique