Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N° | Matériau (corps principal) | Traitement de surface |
0806 | EN 1.4305 équiv. | - |
1008, 1210, 1410, 1612 | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel |
2016 | EN 1.0038 Équiv. | |
Capuchon | Polyacétal | - |
Référence pièce |
MACC1008H |
Référence pièce | Diam. filetage MXP | Course S | Énergie absorbée max (E') | Équiv. max. Masse (me')(kg) | Force de retour de la tige de piston (N) | Valeur de traînée max (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (Méplats) | T | MACC | MACS | |||||
par impact (J) | par minute (J) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||||
Type | N° | Vitesse | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 10 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 10 pièces | |||||||||||||||||
MACC (Capuchon) MACS (Sans capuchon) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 ou moins | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7 (11) | 2 | ||||
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | 9 ou moins | 637 | 79.5 (73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2 (13) | 3 | |||||
M | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
H | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 ou inférieur | 1470 | 90.6 (82.6) | 67.6 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2 (14) | 4 | |||||
M | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||||||
1410 | L | M14 x 1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14 ou inférieur | 1813 | 108.2 (98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6 (17) | 6 | |||||
M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||||||
H | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20 ou inférieur | 2646 | 122.7 (107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | - | 20 (19) | 6 | |||||
M | |||||||||||||||||||||||
H | 10 | ||||||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33 ou inférieur | 3528 | 137 (120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | - | 27.7 (24) | 8 | |||||
M | 200 | ||||||||||||||||||||||
H | 120 | ||||||||||||||||||||||
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent le type MACS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Type de vitesse de collision | Plage de vitesses de collision | Cycle de fonctionnement max. |
Vitesse basse L | 0.3~1m/s | 60cycle/min* |
Vitesse moyenne M | 0.3~2m/s | |
Vitesse rapide H | 0.7~3m/s |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Matériau du corps principal | Vitesse de collision max. (m/s) | Vitesse de collision min. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | M8 | 1.4 | Orifice conique | EN 1.4305 Equiv. | 2 | 0.3 | 64 | 15 | 670 | 9 | 45 | 36.7 | Avec coiffe | M8X0.75 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 79.5 | 2.5 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.47 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
68.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 90.6 | 4 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Avec coiffe | M12X1.0 | |
68.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M12 | 2.94 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Avec coiffe | M12X1.0 | |
68.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Avec coiffe | M12X1.0 | |
69.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M14 | 5.88 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 108.2 | 4.5 | 1813 | 14 | 60 | 147 | Avec coiffe | M14X1.5 | |
69.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M14 | 3.92 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 108.2 | 30 | 1813 | 14 | 60 | 147 | Avec coiffe | M14X1.5 | |
69.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M14 | 5.88 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 108.2 | 4.5 | 1813 | 14 | 60 | 147 | Avec coiffe | M14X1.5 | |
74.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | M16 | 9.8 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 122.7 | 10 | 2646 | 20 | 60 | 235 | Avec coiffe | M16X1.5 | |
74.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | M16 | 9.8 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 122.7 | 50 | 2646 | 20 | 60 | 235 | Avec coiffe | M16X1.5 | |
74.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | M16 | 9.8 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 122.7 | 50 | 2646 | 20 | 60 | 235 | Avec coiffe | M16X1.5 | |
89.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Multi-orifices | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 3 | 0.7 | 137 | 120 | 3528 | 33 | 60 | 343 | Avec coiffe | M20X1.5 | |
89.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Orifice conique | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 1 | 0.3 | 137 | 300 | 3528 | 33 | 60 | 343 | Avec coiffe | M20X1.5 | |
89.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 2 | 0.3 | 137 | 200 | 3528 | 33 | 60 | 343 | Avec coiffe | M20X1.5 | |
84.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | M8 | 1.4 | Orifice conique | EN 1.4305 Equiv. | 2 | 0.3 | 59 | 15 | 670 | 9 | 45 | 36.7 | Sans coiffe | M8X0.75 | |
61.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 73.2 | 2.5 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Sans coiffe | M10X1.0 | |
61.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.47 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 73.2 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Sans coiffe | M10X1.0 | |
61.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 73.2 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Sans coiffe | M10X1.0 | |
65.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 82.6 | 4 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Sans coiffe | M12X1.0 | |
65.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M12 | 2.94 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 82.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Sans coiffe | M12X1.0 | |
65.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 82.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Sans coiffe | M12X1.0 | |
67.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M14 | 5.88 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 98.2 | 4.5 | 1813 | 14 | 60 | 147 | Sans coiffe | M14X1.5 | |
67.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M14 | 3.92 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 98.2 | 30 | 1813 | 14 | 60 | 147 | Sans coiffe | M14X1.5 | |
67.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M14 | 5.88 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 98.2 | 35 | 1813 | 14 | 60 | 147 | Sans coiffe | M14X1.5 | |
72.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | M16 | 9.8 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 107.7 | 10 | 2646 | 20 | 60 | 235 | Sans coiffe | M16X1.5 | |
72.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | M16 | 9.8 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 107.7 | 50 | 2646 | 20 | 60 | 235 | Sans coiffe | M16X1.5 | |
72.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | M16 | 9.8 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 107.7 | 50 | 2646 | 20 | 60 | 235 | Sans coiffe | M16X1.5 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Multi-orifices | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 3 | 0.7 | 120 | 120 | 3528 | 33 | 60 | 343 | Sans coiffe | M20X1.5 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Orifice conique | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 1 | 0.3 | 120 | 300 | 3528 | 33 | 60 | 343 | Sans coiffe | M20X1.5 | |
85.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | M20 | 29.4 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 2 | 0.3 | 120 | 200 | 3528 | 33 | 60 | 343 | Sans coiffe | M20X1.5 |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Type résistant au liquide de refroidissement | Environnement de fonctionnement | Type résistant au liquide de refroidissement |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Énergie absorbée max.(J)
Type d'orifice
Matériau du corps principal
Vitesse de collision max.(m/s)
Vitesse de collision min.(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente(kgf)
Valeur de force de résistance max.(N)
Force de retour de la tige de piston(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)(J / min)
Capuchon
Taille de filetage M
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles