Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MACC1008L
N° | Matériau (corps principal) | Traitement de surface |
0806 | EN 1.4305 équiv. | - |
1008, 1210, 1410, 1612 | Acier de décolletage | Placage autocatalytique au nickel |
2016 | EN 1.0038 Équiv. | |
Capuchon | Polyacétal | - |
Référence pièce |
MACC1008H |
Référence pièce | Diam. filetage MXP | Course S | Énergie absorbée max (E') | Équiv. max. Masse (me')(kg) | Force de retour de la tige de piston (N) | Valeur de traînée max (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (Méplats) | T | MACC | MACS | |||||
par impact (J) | par minute (J) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||||||||||||
Type | N° | Vitesse | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 10 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 à 10 pièces | |||||||||||||||||
MACC (Capuchon) MACS (Sans capuchon) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 ou moins | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7 (11) | 2 | ||||
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | 9 ou moins | 637 | 79.5 (73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2 (13) | 3 | |||||
M | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
H | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 ou inférieur | 1470 | 90.6 (82.6) | 67.6 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2 (14) | 4 | |||||
M | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||||||
1410 | L | M14 x 1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14 ou inférieur | 1813 | 108.2 (98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6 (17) | 6 | |||||
M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||||||
H | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20 ou inférieur | 2646 | 122.7 (107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | - | 20 (19) | 6 | |||||
M | |||||||||||||||||||||||
H | 10 | ||||||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33 ou inférieur | 3528 | 137 (120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | - | 27.7 (24) | 8 | |||||
M | 200 | ||||||||||||||||||||||
H | 120 | ||||||||||||||||||||||
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent le type MACS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Type de vitesse de collision | Plage de vitesses de collision | Cycle de fonctionnement max. |
Vitesse basse L | 0.3~1m/s | 60cycle/min* |
Vitesse moyenne M | 0.3~2m/s | |
Vitesse rapide H | 0.7~3m/s |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MACC1008L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Matériau du corps principal | Vitesse de collision max. (m/s) | Vitesse de collision min. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.47 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Avec coiffe | M10X1.0 |
Loading...
Corps principal, composants associés | Corps principal | Structure | Type résistant au liquide de refroidissement | Environnement de fonctionnement | Type résistant au liquide de refroidissement |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement, le numéro d'article est le suivant: MACC1008L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MACC1008L.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Type
Course(mm)
Énergie absorbée max.(J)
Type d'orifice
Vitesse de collision max.(m/s)
Vitesse de collision min.(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente(kgf)
Valeur de force de résistance max.(N)
Force de retour de la tige de piston(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)(J / min)
Capuchon
Taille de filetage M
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MACC0806M |
MACC1008H |
MACC1008M |
MACC1210H |
MACC1210L |
MACC1210M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Vis de montage nominale (M) | Énergie absorbée max. (J) | Type d'orifice | Matériau du corps principal | Vitesse de collision max. (m/s) | Vitesse de collision min. (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente (kgf) | Valeur de force de résistance max. (N) | Force de retour de la tige de piston (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Énergie absorbée max. (par minute) (J / min) | Capuchon | Taille de filetage M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | M8 | 1.4 | Orifice conique | EN 1.4305 Equiv. | 2 | 0.3 | 64 | 15 | 670 | 9 | 45 | 36.7 | Avec coiffe | M8X0.75 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 79.5 | 2.5 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | Avec coiffe | M10X1.0 | |
68.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 3 | 0.7 | 90.6 | 4 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Avec coiffe | M12X1.0 | |
68.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | M12 | 2.94 | Orifice conique | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 1 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Avec coiffe | M12X1.0 | |
68.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Multi-orifices irréguliers | [Acier] JIS-SUM (acier de décolletage) | 2 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | Avec coiffe | M12X1.0 |