Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement
  • Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement
  • Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement
  • Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement
  • Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MACS1410M

Amortisseurs de chocs/Résistance au liquide de refroidissement:Affichage d'image associés
Matériau (corps principal)Traitement de surface
0806EN 1.4305 équiv.-
1008, 1210, 1410, 1612Acier de décolletagePlacage autocatalytique au nickel
2016EN 1.0038 Équiv.
CapuchonPolyacétal-

Spécifications

Référence pièce
MACC1008H
Référence pièceDiam. filetage MXPCourse
S
Énergie absorbée max (E')Équiv. max. Masse (me')(kg)Force de retour de la tige de piston (N)Valeur de traînée max (N)(L)(L1)L2dd1tfB
(Méplats)
TMACCMACS
par impact (J)par minute (J)Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeVitesse1 à 4 pièce(s)5 à 10 pièces1 à 4 pièce(s)5 à 10 pièces
MACC
(Capuchon)



MACS
(Sans capuchon)
0806MM8
x
0.75
61.436.7159 ou moins67064
(59)
476362.552.312.7 (11)2
1008LM10
x
1.0
81.4758.8109 ou moins63779.5 (73.2)56.78.53.562.46.31.614.2 (13)3
M1.76
H2.5
1210LM12
x
1.0
102.94983013
ou inférieur
147090.6 (82.6)67.65-83.581.516.2 (14)4
M4.9
H4
1410LM14
x
1.5
103.921473014
ou inférieur
1813108.2 (98.2)77.810.45104101.719.6 (17)6
M5.8835
H4.5
1612LM16
x
1.5
129.82355020
ou inférieur
2646122.7 (107.7)81.214.54.513.5515-20 (19)6
M
H10
2016LM20
x 1.5
1629.434330033
ou inférieur
3528137 (120)8618418617-27.7 (24)8
M200
H120
Les valeurs de la dimension L entre ( ) concernent le type MACS.kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972

Type de vitesse de collisionPlage de vitesses de collisionCycle de fonctionnement max.
Vitesse basse L0.3~1m/s60cycle/min*
Vitesse moyenne M0.3~2m/s
Vitesse rapide H0.7~3m/s
* Pour le n° 0806, le cycle de fonctionnement max doit être de 45cycle/min.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MACS1410M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Matériau du corps principal Vitesse de collision max.
(m/s)
Vitesse de collision min.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Valeur de force de résistance max.
(N)
Force de retour de la tige de piston
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

67.37 €

1 Disponible 6 jours 1010M145.88Multi-orifices irréguliers[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)20.398.23518131460147Sans coiffeM14X1.5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Amortisseurs de chocs/Résistance au liquide de refroidissement:Affichage d'image associés

Informations de base

Corps principal, composants associés Corps principal Structure Type résistant au liquide de refroidissement Environnement de fonctionnement Type résistant au liquide de refroidissement
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Vous vous trouvez sur la page de Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement, le numéro d'article est le suivant: MACS1410M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MACS1410M.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MACC1008M
MACC1210H
MACC1210L
MACS1612H
MACS1612L
MACS1612M
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Vis de montage nominale (M) Énergie absorbée max.
(J)
Type d'orifice Matériau du corps principal Vitesse de collision max.
(m/s)
Vitesse de collision min.
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente
(kgf)
Valeur de force de résistance max.
(N)
Force de retour de la tige de piston
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Énergie absorbée max. (par minute)
(J / min)
Capuchon Taille de filetage M

64.22 €

1 Disponible 6 jours 108M101.76Multi-orifices irréguliers[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)20.379.51063796058.8Avec coiffeM10X1.0

68.01 €

1 Disponible 6 jours 1010M124.9Multi-orifices[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)30.790.641470136098Avec coiffeM12X1.0

68.01 €

1 Disponible 6 jours 1010M122.94Orifice conique[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)10.390.6301470136098Avec coiffeM12X1.0

72.42 €

1 Disponible 6 jours 1012M169.8Multi-orifices[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)30.7107.71026462060235Sans coiffeM16X1.5

72.42 €

1 Disponible 6 jours 1012M169.8Orifice conique[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)10.3107.75026462060235Sans coiffeM16X1.5

72.42 €

1 Disponible 6 jours 1012M169.8Multi-orifices irréguliers[Acier] JIS-SUM (acier de décolletage)20.3107.75026462060235Sans coiffeM16X1.5

Produits complémentaires

Assistance technique