Courroies crantée / Powergrip / HTD8M / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA (Numéros de référence)

Courroies crantée / Powergrip / HTD8M / caoutchouc / fibre de verre / UNITTA
  • Remise sur volume
First in the industry arc tooth profile with 8 mm pitch

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1000-8M-20
1000-8M-30
1000-8M-50
1040-8M-20
1040-8M-30
1040-8M-50
1056-8M-20
1080-8M-30
1120-8M-20
1120-8M-30
1120-8M-50
1152-8M-30
1184-8M-20
1184-8M-30
1200-8M-20
1200-8M-30
1200-8M-50
1248-8M-20
1248-8M-30
1280-8M-20
1280-8M-30
1280-8M-50
1304-8M-20
1320-8M-20
1360-8M-30
1360-8M-50
1392-8M-20
1392-8M-30
1400-8M-20
1424-8M-20
1440-8M-30
1480-8M-20
1480-8M-85
1520-8M-20
1600-8M-20
1600-8M-30
1600-8M-50
1600-8M-85
1680-8M-20
1680-8M-30
1760-8M-20
1760-8M-30
1800-8M-30
1800-8M-50
1904-8M-30
1904-8M-50
1904-8M-85
2000-8M-20
2000-8M-30
2104-8M-20
2104-8M-30
2104-8M-50
2160-8M-20
2160-8M-30
2240-8M-20
2240-8M-30
2272-8M-20
2400-8M-20
2400-8M-30
2400-8M-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur nominale W (mm)
(mm)
Circonférence de pas
(mm)
Nombre de dents

60.08 €

1 Disponible 9 jours 201000125

89.64 €

1 9 jours 301000125

104.11 €

1 Disponible 8 jours 501000125

62.08 €

1 Disponible 8 jours 201040130

92.22 €

1 Disponible 9 jours 301040130

106.84 €

1 Disponible 8 jours 501040130

62.84 €

1 Disponible 9 jours 201056132

95.53 €

1 Disponible 9 jours 301080135

65.52 €

1 Disponible 9 jours 201120140

97.17 €

1 9 jours 301120140

113.43 €

1 9 jours 501120140

102.51 €

1 Disponible 9 jours 301152144

68.64 €

1 8 jours 201184148

102.51 €

1 Disponible 28 jours 301184148

68.64 €

1 9 jours 201200150

102.51 €

1 Disponible 9 jours 301200150

119.16 €

1 Disponible 9 jours 501200150

70.46 €

1 8 jours 201248156

105.28 €

1 9 jours 301248156

72.56 €

1 8 jours 201280160

108.03 €

1 9 jours 301280160

125.56 €

1 9 jours 501280160

74.18 €

1 Disponible 8 jours 201304163

74.18 €

1 Disponible 30 jours 201320165

110.69 €

1 Disponible 8 jours 301360170

131.75 €

1 Disponible 8 jours 501360170

75.72 €

1 Disponible 8 jours 201392174

113.46 €

1 Disponible 8 jours 301392174

76.47 €

1 Disponible 9 jours 201400175

77.53 €

1 Disponible 8 jours 201424178

117.37 €

1 Disponible 9 jours 301440180

78.48 €

1 Disponible 30 jours 201480185

231.91 €

1 32 jours 851480185

85.54 €

1 Disponible 9 jours 201520190

85.54 €

1 Disponible 9 jours 201600200

127.30 €

1 Disponible 9 jours 301600200

148.20 €

1 Disponible 8 jours 501600200

251.61 €

1 10 jours 851600200

92.22 €

1 Disponible 28 jours 201680210

96.12 €

1 Disponible 8 jours 301680210

92.22 €

1 9 jours 201760220

96.12 €

1 Disponible 9 jours 301760220

98.11 €

1 9 jours 301800225

163.51 €

1 Disponible 8 jours 501800225

107.71 €

1 Disponible 8 jours 301904.00238

179.57 €

1 Disponible 28 jours 501904.00238

305.01 €

1 10 jours 851904.00238

103.73 €

1 Disponible 9 jours 202000250

107.71 €

1 Disponible 8 jours 302000250

112.32 €

1 8 jours 202104.00263

116.97 €

1 Disponible 8 jours 302104.00263

202.99 €

1 Disponible 8 jours 502104.00263

112.32 €

1 Disponible 8 jours 202160270

116.97 €

1 Disponible 29 jours 302160270

112.32 €

1 8 jours 202240280

116.97 €

1 Disponible 8 jours 302240280

113.94 €

1 Disponible 8 jours 202272.00284

121.37 €

1 Disponible 8 jours 202400300

126.35 €

1 9 jours 302400300

207.72 €

1 Disponible 9 jours 502400300

Loading...

Informations de base

Forme de la courroie Closed End Surface dentée de la courroie Standard (One Side) Matériau de la courroie Rubber Belt
Matériau du fil central Glass Fiber Forme de la courroie 8M Type de forme de la courroie Circular Tooth Profile HTD Belt
Distance de pas de la courroie(mm) 8

Assistance technique