Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22070.0012
Especially designed for the use in tool-making. Usable as ejection pins and spring stops. It is impossible for the complete spring plunger or any of its individual parts to come out of the retaining bore. |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Location hole | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | s | F1 | F2 | max. | H7 | ||
-0.05 | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
free cutting steel, standard spring load | ||||||||||||
6 | 2.7 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | 3.5 | 10 | 22 | 250 | 6 | 4.0 | 22070.0006 |
8 | 3.9 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | 4.5 | 30 | 88 | 250 | 8 | 7.4 | 22070.0008 |
10 | 5.9 | 13 | 30 | 4.0 | 10 | 5.5 | 42 | 110 | 250 | 10 | 15.0 | 22070.0010 |
12 | 7.9 | 16 | 36 | 5.0 | 12 | 6.5 | 50 | 130 | 250 | 12 | 27.0 | 22070.0012 |
stainless steel, standard spring load | ||||||||||||
6 | 2.7 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | 3.5 | 10 | 22 | 250 | 6 | 4.0 | 22070.0106 |
8 | 3.9 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | 4.5 | 30 | 88 | 250 | 8 | 7.5 | 22070.0108 |
10 | 5.9 | 13 | 30 | 4.0 | 10 | 5.5 | 42 | 110 | 250 | 10 | 15.0 | 22070.0110 |
12 | 7.9 | 16 | 36 | 5.0 | 12 | 6.5 | 50 | 130 | 250 | 12 | 27.0 | 22070.0112 |
Référence pièce
|
---|
22070.0012 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Location hole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6.5 | 12 | 7.9 | 16 | 36 | 5 | 12 | ~ 50 | ~ 130 | 12 |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier | Matériau du corps | Acier | Méthode de montage | Ajustement forcé |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Revêtement oxydé noir | Traitement de surface d'embout | Revêtement oxydé noir | Traitement thermique de l'embout | Carburé |
Temperature max.(°C) | 250 | Spring | Stainless steel | Version | Pin |
Montage | press in | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs, corps lisse, le numéro d'article est le suivant: 22070.0012.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22070.0012.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Course S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Location hole(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
22070.0006 |
22070.0008 |
22070.0010 |
22070.0106 |
22070.0108 |
22070.0110 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Location hole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.01 € | 1 | 2 jours | 10 | 3.5 | 6 | 2.7 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | ~ 10 | ~ 22 | 6 | ||
- | 5.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4.5 | 8 | 3.9 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | ~ 30 | ~ 88 | 8 | ||
- | 5.50 € | 1 | 2 jours | 10 | 5.5 | 10 | 5.9 | 13 | 30 | 4 | 10 | ~ 42 | ~ 110 | 10 | ||
7.88 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.41 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.51 € | 1 | 2 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |