Poussoirs, à tête, bille et six pans creux

Poussoirs, à tête, bille et six pans creux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poussoirs, à tête, bille et six pans creux
  • Poussoirs, à tête, bille et six pans creux
  • Poussoirs, à tête, bille et six pans creux
  • Poussoirs, à tête, bille et six pans creux
  • En promotion
Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Positionnement en profondeur précis grâce à la tête.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Spring Plungers • headed, with ball and internal hexagon, EH 22030.

Product Description

Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection.
Precise screwing depth due to head.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Ball
• Ball-bearing steel, hardened
• Stainless steel, hardened
Spring
• Stainless steel

Assembly

Respect dimension l3 for M 4 / M 5.

Characteristic

Standard spring load: no marking
Reinforced spring load: marked with two lines.
 
Standard spring load                  Heavy spring load

Notes

Special types on request.
Spring plungers are specially tested for spring range and forces.

References

Thread lock on request, please refer to appendix - Technical Data -
Calculation of indexing resistance, please refer to appendix - Technical Data -

Drawing

Size M4+M5 Size M6–M12

Order Information

DimensionsWSStrokeSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3 sF1F2max.  
     min.  ~~   
[mm][mm][mm][N][°C][g] 
free cutting steel, standard spring load
M 42.56129.07.52.00.88.014.02501.022030.0930
M 53.081410.08.22.50.98.014.02502.322030.0931
M 63.5101510.03.01.011.018.02503.922030.0932
M 84.5131812.54.01.518.031.02507.822030.0933
M106.0162317.05.02.024.045.025014.022030.0934
M128.0182619.06.02.526.049.025021.022030.0935
free cutting steel, heavy spring load
M 42.56129.07.52.00.812.018.02501.122030.1040
M 53.081410.08.22.50.915.022.02502.322030.1050
M 63.5101510.03.01.019.326.62503.922030.1060
M 84.5131812.54.01.536.060.52507.822030.1080
M106.0162317.05.02.057.0103.525014.022030.1100
M128.0182619.06.02.561.0110.025021.022030.1120
stainless steel, standard spring load
M 42.56129.07.52.00.88.014.02501.122030.0940
M 53.081410.08.22.50.98.014.02502.322030.0941
M 63.5101510.03.01.011.018.02503.922030.0942
M 84.5131812.54.01.518.031.02507.822030.0943
M106.0162317.05.02.024.045.025014.022030.0944
M128.0182619.06.02.526.049.025021.022030.0945
stainless steel, heavy spring load
M 42.56129.07.52.00.812.018.02501.122030.2040
M 53.081410.08.22.50.915.022.02502.322030.2050
M 63.5101510.03.01.019.326.62503.922030.2060
M 84.5131812.54.01.536.060.52507.922030.2080
M106.0162317.05.02.057.0103.525014.022030.2100
M128.0182619.06.02.561.0110.025022.022030.2120
1) statistical average value

Application Example

Référence pièce
22030.0930
22030.0931
22030.0932
22030.0933
22030.0934
22030.0935
22030.0940
22030.0941
22030.0942
22030.0943
22030.0944
22030.0945
22030.1040
22030.1050
22030.1060
22030.1080
22030.1100
22030.1120
22030.2040
22030.2050
22030.2060
22030.2080
22030.2100
22030.2120
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de l'embout Matériau du corps Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course S
(mm)
Traitement de surface du corps principal Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
d1 d2
(mm)
d3
(mm)
Bille l
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
WS
(mm)

3.38 €

1.86 €

1 Jour même

Stock

10AcierAcier40.8Triiron Film814M42.56Ball-bearing Steel, hardened1297.52

3.52 €

1 2 jours 10AcierAcier50.9Triiron Film814M538Ball-bearing Steel, hardened14108.22.5

3.77 €

1 Jour même

Stock

10AcierAcier61Triiron Film1118M63.510Ball-bearing Steel, hardened1510-3

4.25 €

1 Jour même

Stock

10AcierAcier81.5Triiron Film1831M84.513Ball-bearing Steel, hardened1812.5-4

4.99 €

1 Jour même

Stock

10AcierAcier102Triiron Film2445M10616Ball-bearing Steel, hardened2317-5

5.27 €

1 4 jours 10AcierAcier122.5Triiron Film2649M12818Ball-bearing Steel, hardened2619-6

4.79 €

1 2 jours 10Acier inoxydableAcier inoxydable40.8No814M42.56Stainless Steel, hardened1297.52

5.25 €

1 4 jours 10Acier inoxydableAcier inoxydable50.9No814M538Stainless Steel, hardened14108.22.5

5.80 €

1 4 jours 10Acier inoxydableAcier inoxydable61No1118M63.510Stainless Steel, hardened1510-3

7.59 €

1 Jour même

Stock

10Acier inoxydableAcier inoxydable81.5No1831M84.513Stainless Steel, hardened1812.5-4

8.52 €

1 4 jours 10Acier inoxydableAcier inoxydable102No2445M10616Stainless Steel, hardened2317-5

9.98 €

1 3 jours 10Acier inoxydableAcier inoxydable122.5No2649M12818Stainless Steel, hardened2619-6

3.60 €

1 4 jours ----------------

3.76 €

1 4 jours ----------------

4.04 €

1 4 jours ----------------

4.55 €

1 4 jours ----------------

5.27 €

1 4 jours ----------------

5.60 €

1 4 jours ----------------

5.12 €

1 4 jours ----------------

5.63 €

1 4 jours ----------------

6.26 €

1 2 jours ----------------

8.12 €

1 4 jours ----------------

9.16 €

1 4 jours ----------------

10.56 €

1 4 jours ----------------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Screw (hexagon) Prévention contre le desserrage Presence Traitement thermique de l'embout Hardening
Charge initiale (plage)(N) 0.01 à 50 Ressort Stainless Steel Température max.(°C) 250
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Assistance technique