Charnières d'angle / bonlon / acier / GN 129.2 / GANTER (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières d'angle / bonlon / acier / GN 129.2 / GANTER
  • Remise sur volume
Hinges GN 129.2 are used for doors which are flush with the frame on the outside. Once assembled, they cannot be unhinged.
With the fixing from the inside, they are especially suitable for doors and trap doors which must not be detachable from the outside as an anti-tamper device.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
129.2-45-40-C-ST
129.2-50-51-C-ST
129.2-53-40-C-ST
129.2-61-51-C-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Weight
(kg)

17.66 €

1 Disponible 7 jours 40450.097

21.96 €

1 Disponible 7 jours 51500.213

17.96 €

1 Disponible 7 jours 40530.108

23.32 €

1 Disponible 7 jours 51610.240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal ST, Steel Type C-Fixing from the back side

Assistance technique