Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARM2000-4B2 external appearance
ARM2000-4A2-01G external appearance
Common IN (left) / individual IN (right) JIS symbols
Conceptual diagram of connection variants
Ambient and fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) |
---|---|
Fluid | Air |
Cracking pressure (valve) | 0.02 MPa |
Structure | Relieving type |
Model | Piping specifications | Connection port size | Weight (g) | ||
---|---|---|---|---|---|
IN side | OUT side | Total weight (n: stations) | Regulator (except manifold) | ||
ARM1000 | Common IN | 1/8 | 1/8 | (80 ×; n) + 23 | 57 |
Individual IN | 1/8 | 1/8 | (79 ×; n) +25 | ||
ARM2000 | Common IN | 1/4 | 1/8 | (188 ×; n) +43 | 136 |
Individual IN | 1/8 | 1/8 | (187 ×; n) +45 |
Individual IN Diagram
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Main body | Die-cast aluminum | Chromate treatment |
2 | Manifolds | Aluminum alloy | Chromate treatment |
3 | Valve guide | Brass | - |
4 | Piston | Brass | - |
5 | Pressure regulator spring | Steel wire | Zinc chromate |
6 | Adjusting screw | Structural steel | Electroless nickel plating |
Number | Part name | Material |
---|---|---|
7 | Valve | Brass, HNBR |
8 | Valve spring | Stainless steel |
9 | Valve retainer | Polyacetal |
10 | O-ring | NBR |
11 | O-ring | NBR |
Conditions: inlet pressure = 0.7 MPa
ARM1000 flow rate characteristics graph
ARM2000 flow rate characteristics graph
Conditions (initial settings): inlet pressure 0.7 MPa, outlet pressure 0.2 MPa, flow rate 10 L/min (ANR)
ARM1000 pressure characteristics graph
ARM2000 pressure characteristics graph
(Unit: mm)
ARM1000/2000 Series dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Symbol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | P | Q | R | |
ARM1000 | 4.5 | 25 | 34 | 21 | 18 | 56 | 16 | 9 | 18 | 19 | 52 | 9 | 11.5 | 4.8 |
ARM2000 | 4.5 | 34.5 | 43 | 28 | 27 | 70 | 20 | 11.5 | 24 | 28 | 66 | 11.5 | 16.5 | 4.8 |
(Unit: mm)
Model | Symbol | Manifold stations (n) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ARM1000 | L1 | 36 | 55 | 74 | 93 | 112 | 131 | 150 | 169 | 188 | 207 |
L2 | 27 | 46 | 65 | 84 | 103 | 122 | 141 | 160 | 179 | 198 | |
ARM2000 | L1 | 48 | 76 | 104 | 132 | 160 | 188 | 216 | 244 | 272 | 300 |
L2 | 39 | 67 | 95 | 123 | 151 | 179 | 207 | 235 | 263 | 291 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, type de connexion | Côté alimentation, diam. de connexion | Côté commande, types de connexions | Jauge de pression | Size of Body | Set Pressure | Connected Number | Piping Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.48 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 1 poste | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 30.39 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 1 poste | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
23.63 € | 1 | 4 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 1 poste | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 27.18 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.2MPa | 1 poste | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
31.52 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 1 poste | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 23.63 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 1 poste | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 31.52 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 1 poste | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 62.98 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Double | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 62.98 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 1/8 | [NPT] NPT | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Double | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
47.19 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Double | IN: commun, OUT : côté du corps | |||
- | 62.98 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Double | IN: commun, OUT : côté du corps | ||
- | 48.27 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Double | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 64.06 € | 1 | 22 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Double | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 64.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.2MPa | Double | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 27.18 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.2MPa | Double | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 64.08 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Double | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 71.85 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Triple | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
95.48 € | 1 | 17 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Triple | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 95.47 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Triple | IN: commun, OUT : côté du corps | ||
- | 72.94 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Triple | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
96.56 € | 1 | 4 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Triple | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 72.94 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Triple | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
96.56 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | Triple | IN: individuel, OUT : côté du corps | |||
- | 96.50 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.2MPa | Triple | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 96.50 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 4 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
127.97 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 4 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 127.97 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.2MPa | 4 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 127.97 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 4 postes | IN: commun, OUT : côté du corps | ||
- | 97.69 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 4 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 129.18 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 4 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 129.18 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.2MPa | 4 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 129.18 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 4 postes | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 129.18 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.2MPa | 4 postes | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 121.21 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 5 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 160.58 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 5 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 178.18 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.2MPa | 5 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 122.29 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 5 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 161.66 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 5 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
145.87 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 6 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | |||
193.06 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 6 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | |||
194.19 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 6 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 147.02 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 6 postes | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 194.19 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 6 postes | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 170.58 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 7 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 225.56 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 7 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 171.66 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 7 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 226.65 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 7 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 226.65 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 7 postes | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 195.24 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 8 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 258.10 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 8 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 259.24 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 8 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
290.65 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 9 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | |||
291.73 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 9 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 221.03 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 9 postes | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 244.53 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 10 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | ||
323.08 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 10 postes | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur | |||
- | 245.74 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 10 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 324.27 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Avec jauge de pression] Avec manomètre | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 10 postes | ENTRÉE : individuelle, SORTIE : côté collecteur | ||
- | 245.74 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/8 | Rc | [Non fourni] N/A | 1 000 | 0.05 à 0.7MPa | 10 postes | IN: individuel, OUT : côté du corps | ||
- | 26.94 € | 1 | 26 jours | Rc | 1/4 | Rc | [Non fourni] N/A | 2000 | 0.05 à 0.7MPa | 1 poste | ENTRÉE : commune, SORTIE : côté collecteur |
Loading...
Régulateur, soupape de suralimentation | Régulateur | Type de régulateur | En forme de distributeur | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Standard | Environnement de fonctionnement | Standard | Mécanisme d'échappement | Décharge |
Fonction contre-courant | Disponible | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | nul::0.8 | Côté commande, diamètre de connexion | 1/8 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, type de connexion
Côté alimentation, diam. de connexion
Côté commande, types de connexions
Jauge de pression
Size of Body
Set Pressure
Connected Number
Piping Specification
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles