Panel Mount Type (USB )

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Panel Mount Type (USB )

Prix unitaire standard:
15.05
Nombre de jours d'expédition:
5 jours

[Features]
• P65 standard compatible USB interface able to be set up by simply drilling a round hole.

Spécifications Basiques

  • Color
    Noir
  • Type
    Connector (set)
  • Function
    Waterproof/drip-proof
  • Acquisition of Standard Approval
    UL/cUL
  • Model
    IE-FCM-USB-A
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    USB coupling only
  • Dimension length(mm)
    87
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
5 jours
15.05

1018840000
Référence pièce : 1018840000
Nombre de jours d'expédition 5 jours
Prix unitaire standard 15.05

Designationrealisation

  • Color
    Noir
  • Type
    Connector (set)
  • Function
    Waterproof/drip-proof
  • Acquisition of Standard Approval
    UL/cUL
  • Model
    IE-FCM-USB-A
  • Features
    FrontCom Micro
  • Insert and housing
    USB coupling only
  • Dimension length(mm)
    87
  • Dimension width(mm)
    30
  • Dimension thickness(mm)
    34.7

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique