Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1919990000
Broche / contact applicable | Connecteur côté câble (femelle) | Nombre de pôles | 5 | Courant nominal(A) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 300 | Méthode de connexion des fils | Connexion à vis | Forme de connecteur | 180° |
Norme représentative | UL / CSA | Modèle | BLDZ DN 5.08/5/180F AU GR BED BO | Spécifications | Type à raccordement |
Caractéristiques | Type à 2 étages | Remarque | Bride | Remarques spéciales | Avec repère de couleur |
Plage de connexion des fils(mm2) | 0.2 à 2.5 | Plage de connexion des fils(AWG) | 22 à 12 | Pas(mm) | 5.08 |
Couleur | Gris | Placage | Sn |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles